(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์กระดกสำหรับการจ่ายไฟฟ้าที่จุดสำคัญต่อความปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· กลไกแหนบที่ไม่เหมือนใครช่วยลดการเกิดความร้อน
· กลไกแยกตัวแบบบังคับที่เป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้เกิดการแยกตัวหน้าสัมผัส แม้ในกรณีที่มีการเชื่อมหน้าสัมผัสหรือความผิดปกติอื่นๆ
· มีไฟนีออนที่สามารถรับแรงดันไฟจากพาวเวอร์ซัพพลายได้โดยตรง
· ช่องว่างหน้าสัมผัส 3 มม. ขึ้นไป
· มีฝาปิดและแฟลนจ์ให้เลือกหลายแบบ
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, CSA, VDE สอดคล้องตามมาตรฐาน EN
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติและที่ไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะสวิตช์การทำงาน
รูปลักษณ์ภายนอกของ A8A
ความเร็วการทำงานที่ยอมรับได้ | 1 ถึง 500 mm / s | |
---|---|---|
ความถี่ในการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ | เชิงกล | 30 ครั้ง/นาที หรือต่ำกว่า |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | 20 ครั้ง / นาที หรือต่ำกว่า | |
ความเป็นฉนวน | 100 MΩ หรือสูงกว่า (รวมความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ 500 V DC) | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส (ค่าเริ่มต้น) | 20 mΩ หรือต่ำกว่า (6 ถึง 8 V DC, วิธีลดแรงดันไฟ 1 A) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างโพลเดียวกัน | 2,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที |
ระหว่างคนละโพล | 2,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที * | |
ระหว่างการชาร์จโลหะและกราวด์ | 4,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |
การสั่นสะเทือน | ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz ชนิดแอมพลิจูดสองด้าน 1.5 มม. (ภายในความผิดปกติ 1 ms) |
ช็อก | ความผิดปกติ | 300 ม./วินาที2 (ภายในความผิดปกติ 1 ms) |
ความทนทาน | 500 m/s2 | |
ความทนทาน | เชิงกล | 40,000 ขึ้นไป |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | 20,000 ขึ้นไป | |
น้ำหนัก | ชนิดไม่ส่องสว่าง: ประมาณ 15 ก. | |
ประเภทไฟนีออน: ประมาณ 16 ก. | ||
กระแสพุ่งเข้า | สูงสุด 100 A (100 ms หรือต่ำกว่า) | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -20 ถึง + 50 °C (ไม่มีน้ำแข็งและไม่มีการควบแน่น) | |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 45 ถึง 85% RH | |
โครงสร้างในการป้องกัน | IEC IP40 | |
คลาสการป้องกันไฟฟ้าช็อต | Class II | |
PTI (คุณสมบัติการติดตาม) | 175 | |
ระดับมลพิษ | 2 |
หมายเหตุ: โปรดสอบถามรายละเอียดประสิทธิภาพด้วยแต่ละมาตรฐานการรับรอง
* ไม่รวมระหว่างขั้วต่อที่มีสภาพขั้วแตกต่างกันสำหรับชนิดไฟนีออนส่องสว่าง
ภายนอกรุ่น A8A
แผนภาพแสดงขนาดรุ่น A8A
แรงที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน | OF สูงสุด | 19.6 N |
---|---|---|
การวางตำแหน่งอิสระ | FP | 8 ± 1 mm |
ตำแหน่งปฏิบัติการ | OP | 5 ± 1 mm |
รหัสสินค้า |
---|
A8A-201-1 |
A8A-202-1 |
A8A-203-1 |
A8A-207-1 |
A8A-212-1 |
A8A-213-1 |
A8A-213-1G |
A8A-216 |
A8A-216-1 |
A8A-216-1G |
A8A-222-1 |
A8A-223-1 |
A8A-226-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เรืองแสง | มาร์คกิ้ง หน่วยปฏิบัติการ | สีของปุ่ม | สี เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 317.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | Non-สว่าง | NA | สีขาว | สีดำ | ||
฿ 317.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | Non-สว่าง | NA | สีแดง | สีดำ | ||
฿ 317.00 ฿ 169.06 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | Non-สว่าง | NA | สีเขียว | สีดำ | ||
฿ 317.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | Non-สว่าง | NA | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 358.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประภาส | NA | สีแดง | สีดำ | ||
฿ 787.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ประภาส | NA | สีเขียว | สีดำ | ||
฿ 371.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประภาส | มีจำหน่าย | สีเขียว | สีดำ | ||
฿ 358.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประภาส | NA | สีส้ม | สีขาว | ||
฿ 358.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประภาส | NA | สีส้ม | สีดำ | ||
฿ 371.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประภาส | มีจำหน่าย | สีส้ม | สีดำ | ||
฿ 358.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประภาส | NA | สีแดง | สีดำ | ||
฿ 358.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประภาส | NA | สีเขียว | สีดำ | ||
฿ 358.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประภาส | NA | สีส้ม | สีดำ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 2- ขั้ว เดี่ยวโยน | แบบมีกุญแจ | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อสายแบบ Tab | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 32 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 30 | หน้าสัมผัส อันดับ 1 (โหลดความต้านทาน)(V)/(A) | AC125/16 |
หน้าสัมผัส อันดับ 2 (โหลดความต้านทาน)(V)/(A) | AC250/16 | ทำงานร่วมกับโหลดขนาดเล็ก | NA | ฟังก์ชั่น รีเซ็ต ( อุปกรณ์ควบคุม ภายนอก) | NA |
หน่วยปฏิบัติการ | สไตล์ผสมผสาน | โครงสร้างในการป้องกัน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง