(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลชนิดเสียบรูบนวงจรแผ่นวงจรแบบกล่อง
· โมลด์เรซิ่นข้างใต้ผลิตภัณฑ์ช่วยป้องกันการแทรกซึมของฟลักซ์
· มีตัวเลือกแผงเปียโนหลายประเภท ทั้งแบบก้านโยกสั้นและยาว
· หน้าสัมผัสและชิ้นส่วน เทอร์มินอล เป็นแบบเคลือบทองจึงมั่นใจได้ในความน่าเชื่อถือสูง
รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอล PC | จำนวนขั้ว | 8 | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | เปียโน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 10.2 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 21.88 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 10.8 | จัดอันดับ | DC24V/25mA | สเปค เทอร์มินอล | การใส่รูแผงวงจร |
ก้านโยก (ประเภทเปียโน) | คันโยกยาว | สีของชิ้นส่วนที่ใช้งาน | สีส้ม | รายละเอียด โครงสร้างในการป้องกัน | NA |
ด้วย เทปปิด ติดอยู่ | NA | การทำความสะอาด | ไม่สามารถใช้งานได้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A6ER-8104 ในชุด สวิตช์ DIP A6E/A6ER
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง