1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล H5CZ

เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล H5CZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,829.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวจับเวลาตามปฏิทินที่รวมการใช้งานที่ง่ายและราคาที่ไม่แพง
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกในประเภทการเชื่อมต่อได้ทันที
· โครงสร้างกันน้ำ / กันฝุ่น (UL 508 ชนิด 4X: IP66)
· รวมถึงฟังก์ชั่นการป้องกันการป้อนข้อมูล
[การใช้งาน]
· เครื่องตั้งเวลาเป็นอุปกรณ์ควบคุม ทำหน้าที่สลับสัญญาณเอาท์พุตตามเวลาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหลังจากมีการอินพุตสัญญาณเริ่มต้น
· สามารถใช้กับอุปกรณ์อุตสาหกรรมได้ทุกชนิด

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องตั้งเวลาแบบดิจิตัล

ลักษณะภายนอกของ H5CZ

ลักษณะภายนอกของ H5CZ

ประสิทธิภาพเครื่องตั้งเวลาดิจิตอล

คุณสมบัติการใช้งานดีเยี่ยม

คุณสมบัติการใช้งานดีเยี่ยม

ทำงานง่าย เพียงกดปุ่มขึ้น/ลงสำหรับตัวเลขแต่ละหลัก

ข้อได้เปรียบของการทำเครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อกเป็นแบบดิจิตัล

ข้อได้เปรียบของการทำเครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อกเป็นแบบดิจิตัล

ความแม่นยำเพิ่มขึ้นจากการทำเป็นระบบดิจิตอล และสามารถแสดงระยะเวลาที่ผ่านไปแล้วได้ มีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าสัมผัสแบบทันทีด้วย

ฉนวนแยกวงจรอินพุตและพาวเวอร์ซัพพลาย

ฉนวนแยกวงจรอินพุตและพาวเวอร์ซัพพลาย

วงจรอินพุตและวงจรพาวเวอร์ซัพพลายแยกจากกันในเครื่องตั้งเวลา

เครื่องตั้งเวลารุ่นเดิมที่ไม่หุ้มฉนวนมีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อสายไฟ เช่น ห้ามต่อสายดินของสายอินพุต 0 V ฯลฯ และหากมีข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ เครื่องเวลาจะทำงานผิดพลาด แต่ H5CZ มีความปลอดภัย

*รายละเอียดจำเพาะของรุ่น H5CZ 100 ถึง 240 V AC

ฟังก์ชันการตั้งค่าขีดจำกัด

ฟังก์ชันการตั้งค่าขีดจำกัด

สามารถตั้งค่าขีดจำกีดบนเพื่อป้องกันการทำงานโดยอุบัติเหตุของอุปกรณ์เอาท์พุตที่เกิดจากความผิดพลาดในการตั้งค่า

ฟังก์ชันการนับจำนวนเอาท์พุต
*จำนวนเวลาเอาต์พุตทำงานถูกนับสะสม (แสดงสัญญาณเตือน, จำนวนครั้งสามารถตรวจสอบได้, หน่วยในหลัก 1,000) ช่วยในการประเมินตัวตั้งเวลาและอายุการใช้ โหลดไฟฟ้า
มีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่หน้าสัมผัสแบบทันทีด้วย
รุ่นสัมผัสแบบทันทีที่สามารถใช้เป็นวงจรคงกระแสไฟหรือรีเลย์เสริมได้อีกด้วย สะดวกในการเปลี่ยนแทนเครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อก
โครงสร้างกันน้ำ / กันฝุ่น (UL 508 ชนิด 4X: IP66)
สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้ในพื้นที่ที่มีน้ำ
หมายเหตุ: เมื่อใช้ปะเก็นเชือกกันน้ำ Y92S-29
การใช้งานฟังก์ชันป้องกันปุ่ม
เลือกได้ 7 รูปแบบ สามารถตั้งค่าให้เหมาะสมกับการใช้งานได้

ความผันแปรของเวลาทำงาน ความผิดพลาดจากการตั้งค่า (รวมถึงผลกระทบของอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้า)±0.01% ± 0.05 วินาที หรือต่ำกว่า (สำหรับการเปิดพาวเวอร์ซัพพลาย )*
±0.005% ± 0.03 วินาทีหรือต่ำกว่า (สำหรับสัญญาณเริ่มต้น) *
สำหรับการเริ่มเดินเครื่องพาวเวอร์ซัพพลาย หากค่าที่ตั้งไว้ถูกตั้งค่าภายในระยะเวลารอคอยของเซนเซอร์ เอาต์พุตจะไม่ ON แม้จะผ่านระยะเวลาที่ตั้งค่าไปแล้ว
และจะเปิดขึ้นเมื่อระยะเวลารอเซนเซอร์ครบสมบูรณ์
* เปอร์เซ็นต์เทียบกับค่าที่ตั้ง
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า100 MΩ หรือสูงกว่า (ที่ 500 V DC ด้วย Megger)
ระหว่างชิ้นส่วนตัวนำกับชิ้นส่วนโลหะที่ไม่สะสมประจุไฟฟ้า, ระหว่างหน้าสัมผัสที่ไม่ต่อเนื่อง
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างส่วนโลหะที่นำไฟฟ้ากับส่วนโลหะที่ไม่นำไฟฟ้า: 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที
ระหว่างวงจรอินพุตและวงจรพาวเวอร์ซัพพลาย: 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ยกเว้น H5CZ-□D)
ระหว่างวงจรอินพุต พาวเวอร์ซัพพลาย และเอาท์พุตควบคุม: 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสที่ไม่ต่อเนื่อง: 1,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที
แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ระหว่างเทอร์มินอลพาวเวอร์ซัพพลาย: 5 kV (1.0 kV สำหรับรุ่น 24 V AC / 12 ถึง 24 V DC)
ระหว่างขั้วต่อส่วนที่นำไฟฟ้าและส่วนโลหะที่ไม่นำไฟฟ้า: 5 kV (1.5 kV สำหรับรุ่น 24 V AC / 12 ถึง 24 V DC)
ความต้านทานสัญญาณรบกวนระหว่างเทอร์มินอลพาวเวอร์ซัพพลาย: ±1.5 kV
ระหว่างขั้วอินพุต: ±600 V
สัญญาณรบกวนคลื่นสี่เหลี่ยมโดยการจำลองสัญญาณรบกวน (ความกว้างพัลส์ 100 ns/1 μs, เพิ่มขึ้น 1 ns)
ความแข็งแรงของไฟฟ้าสถิต8 kV (ทำงานผิดปกติ), 15 kV (ชำรุด)
การสั่นสะเทือนความอดทน10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.75 มม., 3 ทิศทาง, ทีละ 2 ชม.
ความผิดปกติ10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.35 มม., 3 ทิศทาง, ทีละ 10 นาที
ไฟฟ้าช็อตความอดทน300 m/s2, 3 แกนในแต่ละทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง
ความผิดปกติ100 m/s2, 3 แกนในแต่ละทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง
อายุการใช้งานเชิงกลทำงาน 10 ล้านครั้งขึ้นไป (ไม่มีโหลด ความถี่ในการสวิตชิ่ง: 1,800 ครั้ง/ ชม. อุณหภูมิแวดล้อม: 23°C)
คุณสมบัติทางไฟฟ้าการทำงาน 100,000 ครั้งขึ้นไป (250 V AC, 5 A, โหลดความต้านทาน, การทำงาน 1,800 ครั้ง/ชม., เงื่อนไขอุณหภูมิแวดล้อม: 23°C)
น้ำหนักประมาณ 105 g (ตัวสินค้าหลักเท่านั้น)
รหัสสินค้า
H5CZ-L8SALE
H5CZ-L8DSALE
H5CZ-L8ESALE
H5CZ-L8EDSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟเลี้ยง แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส

฿ 2,829.00

฿ 1,623.85

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน AC- เฉพาะด้านAC 100–240Time Limit 1c

฿ 2,946.00

฿ 1,677.45

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน AC/DCAC24/DC12 ถึง 24Time Limit 1c

฿ 4,241.00

฿ 3,089.99

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน AC- เฉพาะด้านAC 100–240Time limit 1c + ทำงานทันที 1c

฿ 4,241.00

฿ 3,089.99

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน AC/DCAC24/DC12 ถึง 24Time limit 1c + ทำงานทันที 1c

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องจับเวลา วิธีการแสดงผล ลิขวิดคริสตัล สเปค เวลา(s) 0.001s ถึง 9999h
วิธีการ เอาต์พุต รีเลย์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CCC แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 48
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 48 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 83.9 ช่วงเวลา = N 10 ช่วง
รูปทรง เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบเสียบ ตัวเลข = N (ตัว เครื่องนับ) 4 หลัก ฟังก์ชั่นก่อนกำหนด (ตัวนับ) ×
โหมด อินพุต (ตัว เครื่องนับ) บวกเพิ่ม/ลบออก