(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ระบบจับเวลาแบบมัลติฟังก์ชั่นเต็มรูปแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
[คุณสมบัติ]
· ตั้งเวลาได้หลายช่วงและมีโหมดการทำงานหลากหลาย
· DIN 48 × 48 มม. เครื่องตั้งเวลามัลติฟังก์ชั่นเต็มรูปแบบ
· พาวเวอร์ซัพพลายแบบเลือกจ่ายไฟได้อิสระ 2 ประเภท AC/DC
· รองรับงานที่หลากหลายด้วยโหมดการทำงานหลายโหมด, แปดโหมดสำหรับรุ่น 11-ขาและห้าโหมดสำหรับรุ่น 8-ขา
[การใช้งาน]
· ใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์อื่นๆ
รูปลักษณ์ภายนอกของ H3CR-A
คุณสมบัติ
การออกแบบเชิงนิเวศที่ลดการกินพลังงาน
การตั้งค่าศูนย์ทันทีช่วยให้ตรวจสอบลำดับได้ง่าย
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (P3G-08) และ ตัวเครื่อง สั้นลงถึงใต้คอ 75 mm (H3CR-A8E, 100 ถึง 240 V AC / 100 ถึง 125 V DC)
มีตัวเลือกประเภทอินพุต PNP
สอดคล้องกับมาตรฐาน UL, CSA, NK, LR และ CCC, EN61812-1 สอดคล้องตามมาตรฐาน CE Mark
ความแตกต่างในเวลาการทำงาน | ±0.2% (เปอร์เซ็นต์เทียบกับ สเกลวัด สูงสุด) หรือน้อยกว่า (±0.2%, ±10 ms หรือน้อยกว่าในช่วง 1.2‑s, 3-s) | |
---|---|---|
คลองเลื่อย ข้อผิดพลาด | ±5% (เปอร์เซ็นต์สัมพันธ์ค่าสเกลวัดสูงสุด) ±50 ms or less*1 | |
ระยะเวลากู้คืนระบบ | 0.1 วินาทีหรือน้อยกว่า | |
ผลของแรงดันไฟฟ้า | ±0.2% (เปอร์เซ็นต์เทียบกับ สเกลวัด สูงสุด) หรือน้อยกว่า (±0.2%, ±10 ms หรือน้อยกว่าในช่วง 1.2‑s, 3-s) | |
ผลของอุณหภูมิ | ±1% (เปอร์เซ็นต์เทียบกับสเกลวัดสูงสุด) หรือต่ำกว่า (±1%, ±10 ms หรือน้อยกว่าในช่วง 1.2‑s, 3-s) | |
ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩหรือมากกว่า (ที่เม็กเกอร์ DC 500 V) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างส่วนที่เป็นโลหะสำหรับชาร์จกับส่วนที่เป็นโลหะที่ไม่ได้ชาร์จ); อย่างไรก็ตามประเภท -A□S คือ 1,000 V AC 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่าง เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม และวงจรการทำงาน); อย่างไรก็ตามประเภท -A□S คือ 1,000 V AC 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่าง ขั้ว สัมผัสต่างๆ) 1,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสไม่ต่อเนื่อง) 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างอินพุตและ เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม , วงจรการทำงาน); อย่างไรก็ตามประเภท -AP เท่านั้น | |
แรงดันไฟฟ้าแรงกระตุ้น | 5 kV (ระหว่างขั้วพาวเวอร์ซัพพลาย ) อย่างไรก็ตาม ประเภท 24 ถึง 48 V AC / 12 ถึง 48 V DC, 24 ถึง 48 V AC / V DC คือ 1 kV 5 kV (ระหว่างขั้วชิ้นส่วนตัวนำกับชิ้นส่วนโลหะที่ไม่สะสมประจุไฟฟ้า) อย่างไรก็ตาม ประเภท 24 ถึง 48 V AC / 12 ถึง 48 V DC, 24 ถึง 48 V AC / V DC คือ 1.5 kV | |
ความต้านทานสัญญาณรบกวน | สัญญาณรบกวนคลื่นสี่เหลี่ยมที่สร้างจากเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน (พัลส์กว้าง 100 ns/1 μs, ช่วง Rise 1 ns) ±1.5 kV; อย่างไรก็ตาม± 600 V ระหว่างขั้วอินพุตที่ไม่ใช่แรงดันไฟฟ้า | |
ความแข็งแรงของไฟฟ้าสถิต | 8 kV (ทำงานผิดปกติ) 15 kV (ทำลาย) | |
การสั่นสะเทือน | ความอดทน | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งหนึ่ง, 0.75 มม., 3 ทิศทาง, 2 ชม |
ทำงานผิดปกติ | 10 ถึง 55 เฮิร์ตซ์, แอมพลิจูดครึ่งหนึ่ง, 0.5 มม., 3 ทิศทาง, ละ 10 นาที | |
ช็อก | ความอดทน | 1,000 ม./วินาที2 , 6 ทิศทาง 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง |
ทำงานผิดปกติ | 100 m/ s 6 ทิศทาง ทิศทางละ 3 ครั้ง | |
ชีวิต *2 | เชิงกล | 20 ล้านการทำงานหรือมากกว่า (ไม่ โหลดไฟฟ้า, การสลับ เครื่องวัดความถี่ 1,800 การทำงาน / ชั่วโมง) |
ไฟฟ้า | ทำงาน 100,000 ครั้งขึ้นไป (250 V AC, 5 A, โหลดความต้านทาน, เครื่องวัดความถี่ สวิตชิ่ง 1,800 การทำงาน/ชม.) | |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP40 ( พื้นผิว แผง) | |
น้ำหนัก | ประมาณ 90 กรัม |
*1. ขณะสัญญาณโหมด C, D และ G ของSeries H3CR-AP เป็น OFF, ± 5% (เปอร์เซ็นต์เทียบกับสเกลวัดสูงสุด) +100 ms หรือต่ำกว่า, -0 ms หรือต่ำกว่า
*2. สัมผัสเอาต์พุตเท่านั้น
รูปร่างภายนอก SeriesH3CR-A, H3CR-AP, H3CR-AS, H3CR-A-301
ซีรีส์ H3CR-A, H3CR-AP, H3CR-AS, H3CR-A-301 ดรออิ้งบอกขนาด
รูปร่างภายนอก Series H3CR-A8, H3CR-A8S, H3CR-A8E, H3CR-A8-301
Series H3CR-A8, H3CR-A8S, H3CR-A8E, H3CR-A8-301 Drawing บอกขนาด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค เวลา (s) | วิธีการ เอาต์พุต | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | ช่วงเวลา = N | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,602.00 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1s ถึง 600h | รีเลย์ | AC100 ถึง 240/DC100 | 18 ช่วง | Time Limit 2c | ||
฿ 1,884.00 ฿ 1,373.06 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.05s ถึง 300h | รีเลย์ | DC24 | 24 ช่วง | Time Limit 2c | ||
฿ 1,602.00 ฿ 961.04 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.05s ถึง 300h | รีเลย์ | AC24 ถึง 48/DC12 ถึง 48 | 18 ช่วง | Time Limit 2c | ||
฿ 1,605.00 ฿ 1,375.97 | CLOCK/TIMINGDEVICES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,605.00 ฿ 910.04 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.05s ถึง 300h | รีเลย์ | AC100 ถึง 240/DC100 ถึง 125 | 18 ช่วง | Time Limit 2c | ||
฿ 2,237.00 ฿ 1,917.11 | SOLID STATE RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,631.00 ฿ 1,916.95 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.05s ถึง 300h | รีเลย์ | AC/DC24 ถึง 48 | 18 ช่วง | Time limit 1c + ทำงานทันที 1c | ||
฿ 1,965.00 ฿ 1,430.91 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.05s ถึง 300h | ทรานซิสเตอร์ | AC24 ถึง 48/DC12 ถึง 48 | 18 ช่วง | เอาท์พุต Time Limit 1 | ||
฿ 1,652.00 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1s ถึง 600h | รีเลย์ | AC100 ถึง 240/DC100 ถึง 125 | 18 ช่วง | Time Limit 2c | ||
฿ 1,888.00 ฿ 1,375.97 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.05s ถึง 300h | รีเลย์ | DC24 | 24 ช่วง | Time Limit 2c | ||
฿ 1,888.00 ฿ 1,083.71 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.05s ถึง 300h | รีเลย์ | AC24 ถึง 48/DC12 ถึง 48 | 18 ช่วง | Time Limit 2c | ||
฿ 1,605.00 ฿ 963.32 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.05s ถึง 300h | รีเลย์ | AC100 ถึง 240/DC100 ถึง 125 | 18 ช่วง | Time Limit 2c | ||
฿ 2,048.00 ฿ 1,466.16 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.05s ถึง 300h | รีเลย์ | AC24 ถึง 48/DC12 ถึง 48 | 18 ช่วง | Time Limit 2c | ||
฿ 1,713.00 ฿ 1,464.96 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.05s ถึง 300h | รีเลย์ | AC100 ถึง 240/DC100 ถึง 125 | 18 ช่วง | Time Limit 2c | ||
฿ 2,347.00 ฿ 1,710.02 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 30 วัน | 0.05s ถึง 300h | ทรานซิสเตอร์ | AC24 ถึง 48/DC12 ถึง 48 | 18 ช่วง | เอาท์พุต Time Limit 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องจับเวลา | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | แรงดันไฟเลี้ยง | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 48 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 48 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 52.3 | รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบเสียบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง