(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พัดลมระบายความร้อนไฟ AC ที่มีปริมาณลมสูง เหมาะสำหรับระบบระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนภายในอุปกรณ์
- มีตัวเลือกรายการสินค้าที่หลากหลาย รวมถึงรุ่นที่มีสัญญาณเตือน
รหัสสินค้า |
---|
MRS16V-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความหนา | แรงดันขาเข้า | เอาต์พุต เซนเซอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (พ่อ) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (พ่อ) | ชนิด | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,535.00 ฿ 5,429.93 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 18 วัน | 160 × 160 | [อื่น ๆ] 62 มม | เฟสเดียว 100 V | NA | - | 6.2 | 7.3 | 49 | 52 | 127 | 157 | ยูนิตพัดลม | เทอร์มินอลบล็อค | ความเร็วแปรผันได้ | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลมระบายความร้อน AC | สีของ เฟรม | สีเทาเข้ม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MRS16V-B ในชุด พัดลมระบายความร้อน ใบพัด AC ชนิดใหญ่ (ปรับความเร็วได้) รุ่น MRS
รหัสสินค้า |
---|
MRS16-BTA |
MRS16-BTM |
MRS16-BUL |
MRS18-BB |
MRS18-BTM |
MRS18-BUL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความหนา | แรงดันขาเข้า | เอาต์พุต เซนเซอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (พ่อ) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (พ่อ) | ชนิด | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,365.00 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 160 × 160 | [อื่น ๆ] 62 มม | [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 100/110/115 | ระงับ เอาต์พุต | CE / UL / CSA | 6.2 | 7.3 | 49 | 52(AC100V), 53(AC110V, AC115V) | 127 | 157 | ยูนิตพัดลม | เทอร์มินอลบล็อค | สัญญาณเตือนเมื่อความเร็วรอบลดลง (ชนิดสัมผัส) | รีเลย์เอาท์พุต | ||
฿ 7,795.00 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 160 × 160 | [อื่น ๆ] 62 มม | [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 100/110/115 | ระงับ เอาต์พุต | CE / UL / CSA | 6.2 | 7.3 | 49 | 52(AC100V), 53(AC110V, AC115V) | 127 | 157 | ยูนิตพัดลม | เทอร์มินอลบล็อค | สัญญาณเตือนเมื่อความเร็วรอบลดลง (ชนิดไม่สัมผัส) | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 4,143.33 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 160 × 160 | [อื่น ๆ] 62 มม | [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 100/110/115 | NA | CE / UL / CSA | 6.2 | 7.3 | 49 | 52(AC100V), 53(AC110V, AC115V) | 127 | 157 | ยูนิตพัดลม | เทอร์มินอลบล็อค | NA | - | ||
฿ 11,016.67 | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] 180 × 180 | [อื่น ๆ] 90 มม | [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 100/110/115 | ระงับ เอาต์พุต | CE / UL / CSA | 11.0 | 12.8 | 56 | 60(AC100V), 61(AC110V, AC115V) | 196 | 245 | ยูนิตพัดลม | เทอร์มินอลบล็อค | สัญญาณเตือนเมื่อความเร็วรอบลดลง (ชนิดสัมผัส) | รีเลย์เอาท์พุต | ||
฿ 11,813.33 | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] 180 × 180 | [อื่น ๆ] 90 มม | [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 100/110/115 | ระงับ เอาต์พุต | CE / UL / CSA | 11.0 | 12.8 | 56 | 60(AC100V), 61(AC110V, AC115V) | 196 | 245 | ยูนิตพัดลม | เทอร์มินอลบล็อค | สัญญาณเตือนเมื่อความเร็วรอบลดลง (ชนิดไม่สัมผัส) | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 7,058.33 | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] 180 × 180 | [อื่น ๆ] 90 มม | [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 100/110/115 | NA | CE / UL / CSA | 11.0 | 12.8 | 56 | 60(AC100V), 61(AC110V, AC115V) | 196 | 245 | ยูนิตพัดลม | เทอร์มินอลบล็อค | NA | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง