1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ท่อร้อยสายไฟ (สำหรับกลางแจ้ง / ชนิดไม่มีสัน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,272.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า ซึ่งรวมถึงรูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

ทำจากเรซิ่นชนิดไม่ลามไฟ
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อสภาพอากาศและความร้อนดีเยี่ยม จึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง
· มีรูเคเบิลไทร์สำหรับยึดสายเคเบิล
· ฐานมีรูสกรูสำหรับใช้สกรูยึดได้ง่าย
· มีสีของบอดี้ให้เลือกหลากหลายเพื่อให้เข้ากับสีของผนัง
· รุ่น 40 สามารถใช้ได้กับสายเคเบิล SV และ CVT 22□
· รุ่น 40 มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีขาวขุ่น (M) และสีช็อกโกแลต (T)
· รุ่น 60 เหมาะสำหรับสายเคเบิล 60□ × 3C
· รุ่น 60 และรุ่น 40 มีแบบไม่มีสัน
[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้หุ้มป้องกันสายไฟทั้งในการเดินสายในอาคารและกลางแจ้ง, การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์, และการปรับปรุง

คุณสมบัติของท่อเรซิ่นร้อยสายไฟ ชนิดไม่ลามไฟ (ไม่มีสัน)

รายละเอียดสินค้า

ท่อร้อยสายไฟ (สำหรับใช้งานกลางแจ้ง / ไม่มีสัน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด

มาตรฐาน B H B H
รุ่น 40 40 30 29 27
มาตรฐาน รหัสสินค้า สี
รุ่น 40 MDH-40NM สีขาวขุ่น
MDH-40NT สีช็อคโกแลต

จำนวนสายเคเบิลที่หุ้มได้

มาตรฐาน พื้นที่หน้าตัดด้านในที่มีประสิทธิภาพ
(มม.^2)
สายเคเบิล SV 600 V สายเคเบิล CV 600 V
8^□ × 3C 14^□ × 3C 22^□ × 3C 38^□ × 3C 60^□ × 3C 100^□ × 3C 2^□ × 1C 3.5^□ × 1C 8^□ × 3C 14^□ × 3C 22^□ × 3C 38^□ × 3C 60^□ × 3C 100^□ × 3C
รุ่น 40 878 1 1 1       10 9 1 1 1      
มาตรฐาน พื้นที่หน้าตัดด้านในที่มีประสิทธิภาพ
(มม.^2)
สายเคเบิล VVF 600 V สายเคเบิล CVT 600 V
1.6 × 2C 1.6 × 3C 2.0 × 2C 2.0 × 3C 2.6 × 2C 2.6 × 3C 14^□ 22^□ 38^□ 60^□ 100^□
รุ่น 40 878 7 4 5 4 4 3 1 1      
รหัสสินค้า
MDH-60NG
MDH-60NJ
MDH-60NK
MDH-60NT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี สี

฿ 1,272.00

DUCT 1 ชิ้น 6 วัน สีเทาสีเทา

฿ 1,272.00

DUCT 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจสีเบจ

฿ 1,272.00

DUCT 1 ชิ้น 6 วัน สีดำ-

฿ 1,272.00

DUCT 1 ชิ้น 6 วัน ช็อคโกแลตสีช็อคโกแลต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ท่อรางน้ำเคเบิล รูปร่าง อื่น ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ
ความยาว(ม.) 2 กว้าง x สูง(มิลลิเมตร) 60x50