1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อร้อยสายไฟ (สำหรับกลางแจ้ง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ท่อร้อยสายไฟ (สำหรับกลางแจ้ง)
  • ท่อร้อยสายไฟ (สำหรับกลางแจ้ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 662.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า ซึ่งรวมถึงรูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

ท่อร้อยสายไฟเรซิ่นที่สามารถใช้หุ้มป้องกันสายเคเบิล ด้วยคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศและความร้อนดีเยี่ยม เนื่องจากทำจากเรซิ่นชนิดไม่ลามไฟ
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อสภาพอากาศและความร้อนดีเยี่ยม จึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง
· มีรูเคเบิลไทร์สำหรับยึดสายเคเบิล
· ฐานมีรูสกรูสำหรับใช้สกรูยึดได้ง่าย
· มีสีของบอดี้ให้เลือกหลากหลายเพื่อให้เข้ากับสีของผนัง

ท่อเรซิ่นร้อยสายไฟที่เหมาะสำหรับใช้หุ้มป้องกันสายเคเบิลทั้งในอาคารและกลางแจ้ง

ท่อร้อยสายไฟ (ใช้งานกลางแจ้ง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เหมาะสำหรับใช้หุ้มป้องกันสายไฟทั้งในการเดินสายในอาคารและกลางแจ้ง, การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์, และการปรับปรุง
ฐานและฝาครอบแยกกันเพื่อให้สะดวกต่อการเดินสายไฟ
สำหรับใช้งานกลางแจ้ง โครงสร้างสองชั้นและทำจากเรซิ่นชนิดไม่ลามไฟและทนต่อสภาพอากาศ

ท่อร้อยสายไฟ (ใช้งานกลางแจ้ง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

มีรูเคเบิลไทร์สำหรับยึดสายเคเบิล (ไม่รวมชนิดไม่มีสัน / ท่อ)
รูสกรูยึด / เคเบิลไทร์ / รูเคเบิลไทร์ / ท่อร้อยสายไฟ (ฐาน)

Drawing และขนาดของท่อร้อยสายไฟ (สำหรับใช้งานกลางแจ้ง)

ท่อร้อยสายไฟ (ใช้งานกลางแจ้ง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของท่อร้อยสายไฟ (สำหรับใช้งานกลางแจ้ง)

มาตรฐาน B H B H ความสูงของสัน
รุ่น 40 40 30 29 27 5
รุ่น 70 70 40 58 36.5 5
ขนาด 100 100 79 86 73.5 6

รายละเอียดสินค้า

มาตรฐาน รหัสสินค้า สี
รุ่น 40 MDH-40M สีขาวขุ่น
MDH-40G สีเทา
MDH-40T สีช็อคโกแลต
MDH-40K สีดำ
รุ่น 70 MDH-70M สีขาวขุ่น
MDH-70G สีเทา
MDH-70T สีช็อคโกแลต
MDH-70K สีดำ
ขนาด 100 MDH-100M สีขาวขุ่น
MDH-100G สีเทา
MDH-100T สีช็อคโกแลต
MDH-100K สีดำ
มาตรฐาน พื้นที่หน้าตัดด้านในที่มีประสิทธิภาพ
(มม.2)
สายเคเบิล SV 600 V สายเคเบิล CV 600 V สายเคเบิล VVF 600 V สายเคเบิล CVT 600 V
8^□ × 3C 14^□ × 3C 22^□ × 3C 38^□ × 3C 60^□ × 3C 100^□ × 3C 2^□ × 1C 3.5^□ × 1C 8^□ × 3C 14^□ × 3C 22^□ × 3C 38^□ × 3C 60^□ × 3C 100^□ × 3C 1.6 × 2C 1.6 × 3C 2.0 × 2C 2.0 × 3C 2.6 × 2C 2.6 × 3C 14^□ 22^□ 38^□ 60^□ 100^□
รุ่น 40 878 1 1 1       10 9 1 1 1       7 4 5 4 4 3 1 1      
รุ่น 60 2,245.7 4 3 2 1 1       4 3 2 1 1   17 12 14 10 10 7 4 3 2 1  
รุ่น 70 2,234 4 2 2 1         4 3 2 1     17 12 14 10 10 7 3 2 2    
ขนาด 100 6,476   8 5 3 2 2       10 7 5 3 2               9 6 4 2

เรื่องราวการพัฒนา

 

โครงสร้าง 2 ชั้นสำหรับใช้งานกลางแจ้ง และทนต่อการเปลี่ยนสีและสีซีด

รหัสสินค้า
MDH-40J
MDH-40K
MDH-50G
MDH-50J
MDH-50K
MDH-50M
MDH-50T
MDH-70J
MDH-100J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี กว้าง x สูง
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 840.00

DUCT 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจ40x30สีเบจ

฿ 662.09

DUCT 1 ชิ้น 6 วัน สีดำ40x30สีดำ

฿ 1,019.61

DUCT 1 ชิ้น 6 วัน สีเทา50x40สีเทา

฿ 1,019.61

DUCT 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจ50x40สีเบจ

฿ 1,019.61

DUCT 1 ชิ้น 6 วัน สีดำ50x40-

฿ 1,019.61

DUCT 1 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์50x40สีขาวขุ่น

฿ 1,019.61

DUCT 1 ชิ้น 6 วัน ช็อคโกแลต50x40สีช็อคโกแลต

฿ 1,185.68

DUCT 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจ70x40สีเบจ

฿ 2,122.84

DUCT 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจ100x79สีเบจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ท่อรางน้ำเคเบิล รูปร่าง อื่น ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ
ความยาว(ม.) 2