1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไส้ไก่พันสายไฟ, ซีรีส์ SPT

ไส้ไก่พันสายไฟ, ซีรีส์ SPT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,143.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีสี่สีให้เลือก
· หลากหลายวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เช่น ป้องกันส่วนโค้งของมัดสายไฟ เดินสายไฟผ่านประตูหรือระหว่างบอร์ด จัดระเบียบส่วนที่ยืด / หดของกระบอกลมในหุ่นยนต์ เดินสายไฟย่อยหลายเส้น และอื่นๆ
· เหมาะสำหรับระบุสายไฟ

รหัสสินค้า
SPT-2
SPT-2K
SPT-2R
SPT-2Y
SPT-6
SPT-6K
SPT-6R
SPT-6Y
SPT-8
SPT-8K
SPT-8R
SPT-8Y
SPT-10
SPT-10K
SPT-10R
SPT-10Y
SPT-12
SPT-12K
SPT-12R
SPT-12Y
SPT-15
SPT-15K
SPT-25
SPT-25K
SPT-25R
SPT-25Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

฿ 2,025.29

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน เป็นธรรมชาติธรรมชาติ3.21.65.51.6 ถึง 3.5100

฿ 2,025.29

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีดำสีดำ3.21.65.51.6 ถึง 3.5100

฿ 2,025.29

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีแดงสีแดง3.21.65.51.6 ถึง 3.5100

฿ 2,025.29

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลืองสีเหลือง3.21.65.51.6 ถึง 3.5100

฿ 2,279.61

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน เป็นธรรมชาติธรรมชาติ7.46106 ถึง 18100

฿ 2,279.61

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีดำสีดำ7.46106 ถึง 18100

฿ 2,279.61

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีแดงสีแดง7.46106 ถึง 18100

฿ 2,279.61

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลืองสีเหลือง7.46106 ถึง 18100

฿ 1,143.54

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน เป็นธรรมชาติธรรมชาติ9.48138 ถึง 2550

฿ 1,143.54

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีดำสีดำ9.48138 ถึง 2550

฿ 1,143.54

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีแดงสีแดง9.48138 ถึง 2550

฿ 1,274.64

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลืองสีเหลือง9.48138 ถึง 2550

฿ 1,437.91

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน เป็นธรรมชาติธรรมชาติ11.6101310–3050

฿ 1,329.15

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีดำสีดำ11.6101310–3050

฿ 1,437.91

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีแดงสีแดง11.6101310–3050

฿ 1,437.91

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลืองสีเหลือง11.6101310–3050

฿ 1,798.86

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน เป็นธรรมชาติธรรมชาติ14121612–3550

฿ 1,798.86

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีดำสีดำ14121612–3550

฿ 1,861.20

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีแดงสีแดง14121612–3550

฿ 1,861.20

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลืองสีเหลือง14121612–3550

฿ 2,423.23

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน เป็นธรรมชาติธรรมชาติ17.4152015 ถึง 4550

฿ 2,423.23

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีดำสีดำ17.4152015 ถึง 4550

฿ 2,194.84

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน เป็นธรรมชาติธรรมชาติ27.8252525 ถึง 7520

฿ 2,194.84

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีดำสีดำ27.8252525 ถึง 7520

฿ 2,194.84

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีแดงสีแดง27.8252525 ถึง 7520

฿ 2,194.84

TUBE 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลืองสีเหลือง27.8252525 ถึง 7520

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสินค้า อื่น