1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์ MOS FET G3VM-61A1 / D1

รีเลย์ MOS FET G3VM-61A1 / D1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 239.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รีเลย์ MOSFET ขนาดเล็กสำหรับใช้งานทั่วไป เหมาะสำหรับการสลับสัญญาณอนาล็อก
· Opto-isolated และมีคุณสมบัติทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างอินพุตและเอาท์พุต AC2.5kV
· สินค้านี้คือซีรีส์ G3VM-61A/D ที่อัปเดตแล้ว
· สามารถสลับสัญญาณไมโครอนาล็อก
· กระแสไฟรั่วที่ 1 µA หรือต่ำกว่าด้วยวงจรเอาต์พุตแบบเปิด

รหัสสินค้า
G3VM-61A1
G3VM-61D1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ชนิดมีขั้ว

฿ 488.57

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4.457.62สำหรับแผงวงจร

฿ 239.91

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 410ติดตั้งบนพื้นผิว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับสัญญาณ การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1a ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA
รูปทรงเทอร์มินอล สำหรับ แผ่นวงจร มาตรฐานความปลอดภัย UL ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 4.58
รูปทรง DIP4 จำนวนเทอร์มินัล(ชิ้น) 4 แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (สูงสุด AC / DC)(V) 60
การดำเนินการ LED ไปข้างหน้า กระแสไฟฟ้า ถ้า (ประเภท)(mA) 7.5