(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กล่องโพลีคาร์บอเนตกันน้ำ/กันฝุ่น (OPCP)
[คุณสมบัติ]
· นี่คือกล่องสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางจนถึงใหญ่
· มีฝาครอบด้านบน 2 ชนิดให้เลือกใช้ได้แก่สีเทาขาวและสีใส
H สามารถยก ได้สูง 55 มม. (1 ระดับ) โดยการใช้ เฟรมส่วนขยายเพิ่มเติม
วัสดุ | เรซิ่น | ระดับการป้องกัน (IP) | IP65 | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | CE / UL | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | สีขาวเทา | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | - 20 ถึง 75 |
ตัวเองดับเพลิง(UL94) | V-2 | แรงบิดขันแน่น(ไม่มี·) | 1–2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OPCP202013T ในชุด กล่องพลาสติก, กล่องโพลีคาร์บอเนตกันน้ำ/กันฝุ่น, ซีรีส์ OPCP
รหัสสินค้า |
---|
OPCP202018T |
OPCP203013G |
OPCP203013T |
OPCP303018T |
OPCP304013T |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ฝาครอบด้านบน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,062.69 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 187 | 200 | ใส | |
฿ 2,921.58 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 132 | 300 | สีขาวเทา | |
฿ 2,948.27 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 132 | 300 | ใส | |
฿ 5,195.23 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 187 | 300 | ใส | |
฿ 4,490.11 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 132 | 400 | ใส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง