(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
•ชุดแม่พิมพ์ TB fixed-type series
รหัสสินค้า |
---|
TB-6-B |
TB-7-B |
TB-8-IV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | สี | จำนวนรูยึด กระดาน | แผ่นวงจร สอดคล้อง | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 192.16 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 54 | 35 | 84 | สีดำ | 2 ในแนวทแยง | TB-18 | โพลีสไตรีน (ตัวเครื่อง) / อะลูมิเนียม (เคสคอมพิวเตอร์) | ||
฿ 258.67 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 70 | 40 | 107 | สีดำ | 4 ที่มุม | TB-19 | โพลีสไตรีน (ตัวเครื่อง) / อะลูมิเนียม (เคสคอมพิวเตอร์) | ||
฿ 288.31 | CONTROL CONSOLE | 10 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 40 | 135 | งาช้าง | 4 ที่มุม | - | สไตรีน |
กำลังโหลด …
การติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | อุปกรณ์เสริม | สกรู 1 คลองเลื่อย | หัวหน้าการติดตั้ง กระดาน PC ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | φ7 / φ2.7 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง