(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· TB-50 ซีรีส์ เคส ขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
TB-51-B |
TB-53-B |
TB-56-B |
TB-59-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | จำนวนรูยึด กระดาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 131.91 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 25 | 70 | - | ||
฿ 184.97 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 60 | 35 | 105 | 4 ที่มุม | ||
฿ 190.00 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 95 | 20 | 65 | 2 ในแนวทแยง | ||
฿ 194.57 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 25 | 65 | 4 ที่มุม |
กำลังโหลด …
การติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | สี | สีดำ | รายละเอียด วัสดุ | เอบีเอส |
---|---|---|---|---|---|
หัวหน้าการติดตั้ง กระดาน PC ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | φ6 / φ2.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง