(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งผสมแบบมีเกลียวสำหรับเชื่อมต่อ Plica Tube เข้ากับท่อเหล็กร้อยสายไฟ
· เหมาะสำหรับเชื่อมต่อท่อเหล็กกล้าหนาร้อยสายไฟ
· เชื่อมต่อ Plica Tube กับท่อเหล็กร้อยสายไฟด้วยเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
KG17 |
KG24 |
KG30 |
KG38 |
KG50-54 |
KG63 |
KG76 |
KG83 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อ ขดลวด สายยาง | ท่อ ขดลวด สายยาง (ฯลฯ ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ สายไฟ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 750.87 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PZ17 | G16 (ค่ากำหนด) / CTG16 (ค่ากำหนดของเกลียว) | 15 | JIS C8350, PSE | ||
฿ 1,113.69 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PZ24 | G22 (ค่ากำหนด) / CTG22 (ค่ากำหนดของเกลียว) | 21 | JIS C8350, PSE | ||
฿ 1,536.98 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PZ30 | G28 (ค่ากำหนด) / CTG28 (ค่ากำหนดของเกลียว) | 27 | JIS C8350, PSE | ||
฿ 2,444.04 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PZ38 | G36 (ค่ากำหนด) / CTG36 (ค่ากำหนดของเกลียว) | 36 | JIS C8350, PSE | ||
฿ 2,383.57 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PZ50 | G54 (ค่ากำหนด) / CTG54 (ค่ากำหนดของเกลียว) | 48 | PSE | ||
฿ 992.75 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PZ63 | G54 (ค่ากำหนด) / CTG54 (ค่ากำหนดของเกลียว) | 53 | JIS C8350, PSE | ||
฿ 1,440.23 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PZ76 | G70 (ค่ากำหนด) / CTG70 (ค่ากำหนดของเกลียว) | 69 | JIS C8350, PSE | ||
฿ 1,210.44 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PZ83 | G82 (ค่ากำหนด) / CTG82 (ค่ากำหนดของเกลียว) | 80 | JIS C8350, PSE |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | การมีเพศสัมพันธ์ | วัสดุ | สังกะสีหล่อ | ช่วงอุณหภูมิ(°C) | -45 – 150 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ หลัก | ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง