1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกไวนิล K-Flex พร้อมท่อร้อยสายโลหะที่มีความยืดหยุ่น (ความต้านทานสูงต่อน้ำมันและการเคลื่อนไหว)

ปลอกไวนิล K-Flex พร้อมท่อร้อยสายโลหะที่มีความยืดหยุ่น (ความต้านทานสูงต่อน้ำมันและการเคลื่อนไหว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,075.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

K-Flex ประเภท KPF เป็นท่อร้อยขดลวดโลหะที่ยืดหยุ่นสูง ทนต่อน้ำมันและการเคลื่อนไหว

[คุณสมบัติ]
· K-Flex ประเภท KPF เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสำหรับความทนน้ำมันสูง
· #10–#54 ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการเคลื่อนที่
· แนะนำให้ใช้ KIV แบบต้นทุนต่ำสำหรับการวางท่อยึดอยู่กับที่โดยที่ไม่มีน้ำมันอยู่
· เนื่องจากความยืดหยุ่นเหนือกว่า K-Flex สามารถยืดออกได้เล็กน้อย
· ให้ระยะขอบเล็กน้อยสำหรับการแทรกสายไฟในท่อ
· สินค้าเคลือบไวนิลสีน้ำตาลได้รับการกำหนดโดยกรมตำรวจนครบาลสำหรับอุปกรณ์สื่อสาร (รุ่น KPF*BR) มีรายการสินค้าห้าชนิดใน #22–#54
· สำหรับสายไฟฟ้าใช้สายเคเบิล/สายไวนิล ฯลฯ
· สำหรับอุปกรณ์เสริม โปรดใช้ประเภท KM (รุ่นมาตรฐาน) หรือประเภท K2

คุณสมบัติ

● ความแม่นยำของมิติสูง ผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอ ความแข็งแรงในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม การเชื่อมต่อไฟฟ้าและการกันน้ำนั้นสมบูรณ์แบบ
● ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MAS ทนน้ำมันและกันน้ำ
● สำหรับสายไฟโปรดใช้สายเคเบิล ไวนิล ฯลฯ

การใช้งาน

● ใช้สำหรับท่อรูปตัว S, ท่อรูปตัว U, ท่อที่มีการสั่นสะเทือนและเคลื่อนย้ายได้โดยมีความแข็งแรงเชิงกลปานกลางและมีความยืดหยุ่นสูง

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ม้วน): 1

วัสดุ

● เคลือบด้วยแกนเหล็กชุบสังกะสีและเคลือบด้วยไวนิลทนน้ำมันสูงเป็นแจ็กเก็ต
รหัสสินค้า
KPF10
KPF12
KPF16
KPF22
KPF28SALE
KPF36
KPF42SALE
KPF54
KPF82
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
นิ้ว ขนาดเกลียว ความยาว 1 ม้วน
(ม.)
รัศมีความโค้งศูนย์ขั้นต่ำ (ยึดอยู่กับที่)
(มิลลิเมตร)
รัศมีความโค้งศูนย์ขั้นต่ำ (ย้าย)
(มิลลิเมตร)

฿ 6,075.58

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15.2101/4303580

฿ 7,554.29

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17.712.33/8304590

฿ 6,581.83

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น 2 วัน 21.115.81/23050110

฿ 7,548.10

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 26.420.83/42060140

฿ 10,297.50

฿ 6,019.92

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 33.226.412075170

฿ 9,025.98

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น 2 วัน 42.035.01-1/415110210

฿ 12,703.43

฿ 6,990.70

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 47.740.01-1/215150250

฿ 11,674.33

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 59.751.3210250450

฿ 19,972.00

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น 16 วัน 88.478.0310350700

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ ช่วงอุณหภูมิ(°C) -5 – 60 คุณสมบัติ ทนน้ำมันได้ดี ทนต่อการบิดงอสูง กันน้ำ รูปทรงสวยงาม
มาตรฐาน MAS วัสดุ PP คอร์ด, แผ่นเหล็กม้วนชุบสังกะสี, ไวนิลทนน้ำมัน ระดับการป้องกัน IP67