1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ Micro-Fit3.0 (TM) (43645)【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ Micro-Fit3.0 (TM) (43645)
  • คอนเนคเตอร์ Micro-Fit3.0 (TM) (43645)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอรระยะพิตช์ 3.00 ผลิตโดย Molex มีให้เลือกหลากหลายจำนวนพินและการเชื่อมต่อต่างๆ เช่น ต่อสายไฟกับสายไฟ ต่อสายไฟกับแผงวงจร และต่อแผงวงจรกับแผงวงจร
· พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 5.0 A มีผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ด้วยเช่นกัน (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 43640)

คอนเนคเตอร์ Micro-Fit3.0 (TM) (43645)

คอนเนคเตอร์ Micro-Fit3.0 (TM) (43645)

รูปภาพผลิตภัณฑ์อ้างอิง, รหัสสินค้า: 43645-0200

คอนเนคเตอร์ Micro-Fit3.0 (TM) (43645)

รหัสสินค้า: 43645-0300

คอนเนคเตอร์ Micro-Fit3.0 (TM) (43645)

รหัสสินค้า: 43645-0400

คุณสมบัติ

· ประเภท: ตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ
· ซีรีส์: 43645
· การใช้งาน: ไฟเพาเวอร์, ต่อสายไฟกับแผงวงจร, ต่อสายไฟกับสายไฟ
· เชื่อมต่อกับ: ตัวเรือนปลั๊ก Micro-Fit 3.0 43640
ตัวเรือนปลั๊ก Micro-Fit TPA 3.0 200875
หัวต่อ Micro-Fit 3.0 3.0 43650
ชุดสายไฟ Micro-fit 3.0 214752, 214753
E ใช้กับ: ขั้วต่อแบบย้ำตัวเมีย Micro-Fit 3.0 43030
ขั้วต่อแบบย้ำตัวเมีย Micro-Fit RMF 46235
สายไฟย้ำหัวสำเร็จ Micro-Fit 3.0 797580002, 797580004, 797580010, 797580012, 214760, 214761

รายละเอียดจำเพาะทางกายภาพ

รหัสสินค้า43645-020043645-030043645-040043645-050043645-060043645-070043645-080043645-1000
วงจร (สูงสุด)234567810
สี - เรซินสีดำ
ไวไฟ94 V-0
เพศซ็อกเก็ต
สามารถใช้สายเรืองแสงได้ไม่
ส่วนใส่กับคู่เชื่อมต่อไม่มี
ล็อคกับคู่เชื่อมต่อมี
วัสดุ - เรซ่นไนล่อนโพลีเอสเตอร์
น้ำหนักสุทธิ0.272/g0.456/g0.566/g0.664/g0.785/g0.895/g1.004/g1.203/g
จำนวนแถว1
ประเภทบรรจุภัณฑ์ถุง
ติดตั้งพาแนลไม่
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ3.00 mm
ส่วนใส่ขั้วกับคู่เชื่อมต่อมี
ซ้อนกันได้ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-40 ถึง +105°C

Drawing

คอนเนคเตอร์ Micro-Fit3.0 (TM) (43645)

Drawing แสดงโครงร่างอ้างอิง

รหัสสินค้า
43645-0200SALE
43645-0300
43645-0400SALE
43645-0500
43645-0600
43645-0700
43645-0800
43645-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)

฿ 49.58

฿ 34.81

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2-

฿ 317.00

CONNECTORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน 35

฿ 50.48

฿ 31.57

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4-

฿ 14.24

CONNECTORS 6 ชิ้น 3 วัน 55

฿ 22.86

CONNECTORS 4 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6-

฿ 24.08

CONNECTORS 4 ชิ้น 3 วัน 7-

฿ 102.00

WIRING ACCESSORY 4 ชิ้น 5 วัน 8-

฿ 28.96

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเกต)
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA พิทช์(มิลลิเมตร) 3.00 จำนวนคอลัมน์ 1
ล็อค ผสมพันธุ์ มี อุปกรณ์ติดตั้งตู้ NA สี สีดำ
การปรับ เทอร์มินอล 43030, 46235, 45773 คู่ผสมพันธุ์ 43640, 43650 คุณสมบัติอื่น ๆ ความหน่วงไฟ: 94V-0