(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ของ Molex
· หัว Spox ผลิตโดย Molex ระยะพิตช์ 2.50 ตามขนาดใช้งาน
· ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 5241
· คู่ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อ: 51191
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ต่อสายไฟกับแผงวงจร
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.50 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
วัสดุ | ไนล่อน 66 | บันทึก | UL94V-0 | การปรับ เทอร์มินอล | 5241 |
คู่ผสมพันธุ์ | 51191,5102 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5240-02 ในชุด ระยะพิตช์ 2.5 มม., ตัวเรือนปลั๊กสำหรับรีเลย์ 5240
รหัสสินค้า |
---|
5240-021 |
5240-03 |
5240-031 |
5240-04 |
5240-041 |
5240-051 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14.52 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | NA | สีธรรมชาติ | ||
฿ 18.39 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | มี | - | ||
฿ 16.45 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | NA | - | ||
฿ 41.31 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | มี | - | ||
฿ 45.18 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | NA | - | ||
฿ 40.88 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | NA | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง