(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนระยะพิตช์ 2.54 มม. สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกที่รองรับการใช้งานกับสายไฟ IDT / FFC / สายไฟหุ้มฉนวน
[การใช้งาน]
· สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทั่วไป เช่น เซ็นเซอร์ถุงลมนิรภัย ระบบไฟในอาคาร ระบบเสียง และระบบเลี้ยว ฯลฯ
· ใช้พลังงานน้อย เหมาะสำหรับต่อสายสัญญาณกับแผงวงจรและต่อสายสัญญาณกับสายไฟ
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.54 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | NA |
สี | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 50-57-9303 ในชุด ตัวเรือนแบบโมดูลาร์ SL (70066)
รหัสสินค้า |
---|
50-57-9302 |
50-57-9304 |
50-57-9305 |
50-57-9306 |
50-57-9308 |
50-57-9309 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | มาตรฐาน ตัวแทน | รุ่น | การปรับ เทอร์มินอล | คู่ผสมพันธุ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.67 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | CSA / UL | D | 70021, 70058, 71851 | 70004, 70013, 70022, 70104 | ||
฿ 7.12 | 5 ชิ้น | 3 วัน | 4 | TUV / CSA / UL | D | 70021, 70058, 71851 | 70004, 70013, 70022, 70104 | ||
฿ 23.94 | 6 ชิ้น | 2 วัน | 5 | TUV / CSA / UL | D | 70021, 70058, 71851 | 70004, 70013, 70022, 70104 | ||
฿ 9.67 | 5 ชิ้น | 3 วัน | 6 | TUV / CSA / UL | D | 70021, 70058, 71851 | 70004, 70013, 70022, 70104 | ||
฿ 15.77 | 5 ชิ้น | 3 วัน | 8 | TUV / CSA / UL | D | 70021, 70058, 71851 | 70004, 70013, 70022, 70104 | ||
฿ 10.17 | 5 ชิ้น | 3 วัน | 9 | TUV / CSA / UL | D | 70021, 70058, 71851 | 70004, 70013, 70022, 70104 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง