(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ผลิตโดย Molex ระยะพิตช์ 2.54 มม. สำหรับต่อแผงวงจรกับสายไฟ ใช้ได้กับสายไฟหุ้มฉนวนและทุกชนิดของสายไฟ IDT/FFC 4
รูปภาพผลิตภัณฑ์อ้างอิง, รหัสสินค้า: 70553-0004
ประเภท | หัวต่อแผงวงจร |
---|---|
ซีรีส์ | 70553 |
การใช้งาน | สายสัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร |
เชื่อมต่อกับ | ตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ SL 70066 ตัวเลือก N 70066 ตัวเลือก G 70430 ตัวเลือก G 70400 ตัวเลือก G |
รหัสสินค้า | 70553-0001 | 70553-0002 | 70553-0003 | 70553-0004 | 70553-0005 | 70553-0006 | 70553-0007 | 70553-0009 | 70553-0019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แบบ Breakaway | ไม่ | ||||||||
วงจร (มีโหลด) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 20 |
วงจร (สูงสุด) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 20 |
สี - เรซิน | สีดำ | ||||||||
ความทนทาน (จำนวนครั้งเชื่อมต่อสูงสุด) | 50 | ||||||||
การติดไฟ? | 94 V-0 | ||||||||
สามารถใช้สายเรืองแสงได้ | ไม่ | ||||||||
ไกด์ถึงส่วนเชื่อมต่อ | มี | ||||||||
ล็อคกับคู่เชื่อมต่อ | มี | ||||||||
วัสดุ - โลหะ | ทองเหลือง, ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ||||||||
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อ | ทอง | ||||||||
วัสดุ - ชุบผิวขั้วต่อ | ดีบุก | ||||||||
วัสดุ - เรซ่น | เทอร์โมพลาสติกอุณหภูมิสูง | ||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.527/g | 0.722/g | 0.917/g | 1.112/g | 1.307/g | 1.502/g | 1.697/g | 2.087/g | 4.357/g |
จำนวนแถว | 1 | ||||||||
ทิศทาง | มุมฉาก | ||||||||
ความยางหาง PC | 3.30 mm | ||||||||
ตัวระบุตำแหน่งแผงวงจร | ไม่ | ||||||||
ตัวคงตำแหน่งแผงวงจร | ไม่มี | ||||||||
ความหนาแผงวงจร - แนะนำ | 1.60 mm | ||||||||
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ท่อ | ||||||||
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ | 2.54 mm | ||||||||
การชุบผิว - เชื่อมต่อ | 0.381µm | ||||||||
การชุบผิว - ชั้วต่อ | 1.905µm | ||||||||
ส่วนใส่ขั้วกับคู่เชื่อมต่อ | มี | ||||||||
มีตัวหุ้ม | ต่ออย่างสมบูรณ์ | ||||||||
ซ้อนกันได้ | ไม่ | ||||||||
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -40 ถึง +105°C | ||||||||
ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบ | รูทะลุ |
Drawing แสดงโครงร่าง
รหัสสินค้า | ขนาด A (มม.) | ขนาด B (มม.) |
---|---|---|
70553-0001 | 2.54 | 5.33 |
70553-0002 | 5.08 | 8.13 |
70553-0003 | 7.62 | 10.67 |
70553-0004 | 10.16 | 13.21 |
70553-0005 | 12.70 | 15.75 |
70553-0006 | 15.24 | 18.29 |
70553-0007 | 17.78 | 20.83 |
70553-0009 | 22.86 | 25.91 |
70553-0019 | 48.26 | 51.31 |
รหัสสินค้า |
---|
70553-0002 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | มาตรฐาน ตัวแทน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 114.87 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | UL / CSA |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.54 |
จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี | การ การชุบผิว เทอร์มินอล | ดีบุก |
สี | สีดำ | คู่ผสมพันธุ์ | 70066, 70430, 70400 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 70553-0002 ในชุด หัวต่อแบบโมดูลาร์ SL™ ชนิดมุม (70553)
รหัสสินค้า |
---|
70553-0001 |
70553-0003 |
70553-0004 |
70553-0005 |
70553-0006 |
70553-0007 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | มาตรฐาน ตัวแทน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35.59 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | CSA / UL | ||
฿ 111.72 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | CSA / UL | ||
฿ 53.87 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | CSA / UL | ||
฿ 60.49 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | CSA / UL | ||
฿ 107.23 | 1 ชิ้น | 2 วัน | 7 | CSA / UL | ||
฿ 193.16 | 1 ชิ้น | 2 วัน | 8 | CSA / UL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง