1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Sherlock 2.00 mm พิทช์ กระดาน Header (35363) (รหัสสินค้า)

Sherlock 2.00 mm พิทช์ กระดาน Header (35363)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายสัญญาณพร้อมหัว 1 แถว คอนเนคเตอร์ บอร์ดแบบตรง และแบบมุมฉาก
· กลอนล็อค ล็อคแบบกว้างเพื่อความมั่นคงในการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน และใช้งานได้ดี
·ประเภทมุม (ตัวเรือนที่รองรับ: 35507)

คุณสมบัติและ สเปค

ทั่วไป

ประเภทส่วนหัว PCB
Series35363
การใช้งานสัญญาณ Wire-to-Board
ภาพรวมระบบ คอนเนคเตอร์ Sherlock Wire-to-Board

ทางกายภาพ

รหัสรุ่น/ Part number35363-026035363-035435363-036035363-046035363-056035363-066035363-076035363-086035363-096035363-106035363-126035363-136035363-146035363-156035363-2060
Breakawayไม่
วงจร (โหลด)233456789101213141520
วงจร (สูงสุด)233456789101213141520
สี - เรซิ่นธรรมชาติสีน้ำเงินธรรมชาติ
ความทนทาน (รอบการผสมพันธุ์สูงสุด)30
คู่แรก / พักสุดท้ายไม่
ไวไฟ?94 V-0
สามารถเรืองแสงได้ไม่
ไกด์ การผสมพันธุ์ไม่
กุญแจสำคัญในการผสมพันธุ์ไม่มี
ล็อค ไปที่ส่วนผสมพันธุ์มี
วัสดุ - การ การชุบผิว การผสมพันธุ์ดีบุก
วัสดุ - การ สายต่อปลายสาย การชุบผิวดีบุก
วัสดุ - เรซิ่นไนล่อน
น้ำหนักสุทธิ0.210 / ก0.273 / ก0.270 / ก0.313 / ก373.200 / มก0.440 / ก0.492 / ก537.600 / มก0.600 / ก0.680 / ก0.780 / ก0.840 / ก0.903 / ก0.900 / ก1.218 / ก
จำนวนแถว1
ปฐมนิเทศมุม ขวา
ความยาวหาง PC3.20 มม
PCBไม่
การเก็บรักษา PCBมี
ความหนาของ PCB - แนะนำ1.60 มม
ประเภทบรรจุภัณฑ์ถุง
พิทช์ - ส่วนต่อประสานการผสมพันธุ์2.00 มม
โพลาไรซ์เป็นส่วนผสมพันธุ์มี
โพลาไรซ์เป็น PCBไม่
Shroudedบางส่วน
วางซ้อนกันได้ไม่
รองรับการใช้งาน ติดตั้งบนผิว (SMC)ไม่
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน-40 ถึง +105 ° C
อินเทอร์เฟซการ สายต่อปลายสาย : สไตล์รูทะลุ

ไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อการ หน้าสัมผัส2.0 A
แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด125 V

Sherlock 2.00 mm พิทช์ กระดาน Header (35363) ภาพวาด

Sherlock 2.00 mm พิทช์ กระดาน Header (35363)

ภาพวาดโครงร่างอ้างอิง - รหัสรุ่น/ Part number: 35363-0260
อ้างอิงเท่านั้น

รหัสสินค้า
35363-0260SALE
35363-0360SALE
35363-0460SALE
35363-0660
35363-0760SALE
35363-0860SALE
35363-0960
35363-1060SALE
35363-1260SALE
35363-1360
35363-1460
35363-1560
35363-2060SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน บันทึก

฿ 35.24

฿ 24.80

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2ส่วนหัวพร้อม เทอร์มินอล

฿ 39.05

฿ 24.80

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3ส่วนหัวพร้อม เทอร์มินอล

฿ 46.19

฿ 27.81

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ส่วนหัวพร้อม เทอร์มินอล

฿ 23.71

CONNECTORS 5 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6-

฿ 41.17

฿ 24.80

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7-

฿ 41.17

฿ 24.80

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8-

฿ 27.05

CONNECTORS 5 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 9-

฿ 41.17

฿ 24.80

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-

฿ 41.17

฿ 24.80

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12-

฿ 34.29

CONNECTORS 5 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 13-

฿ 33.91

CONNECTORS 5 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 14-

฿ 36.19

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 15-

฿ 44.96

฿ 24.80

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก)
การใช้งาน สำหรับ PCB กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 2 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 125
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
พิทช์(มิลลิเมตร) 2.00 จำนวนคอลัมน์ 1 ล็อค ผสมพันธุ์ มี
การ การชุบผิว เทอร์มินอล ดีบุก สี สีธรรมชาติ การปรับ เทอร์มินอล 50212-8000
คู่ผสมพันธุ์ 35507