1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระยะพิตช์ 1.25 มม., ตัวเรือนปลั๊ก PicoBlade 51047

ระยะพิตช์ 1.25 มม., ตัวเรือนปลั๊ก PicoBlade 51047
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจรและต่อสายไฟกับสายไฟให้เลือกใช้
· มีตัวเลือกหัวต่อชนิดรูทะลุและติดตั้งกับพื้นผิวให้เลือกใช้เช่นกัน (คู่ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อ: 51021, ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 50125 และ 50133)

ระยะพิตช์ 1.25 มม., ตัวเรือนปลั๊ก PicoBlade (51047)

ระยะพิตช์ 1.25 มม., ตัวเรือนปลั๊ก PicoBlade 51047

รูปภาพผลิตภัณฑ์อ้างอิง, รหัสสินค้า: 51047-0200

คุณสมบัติ

· ประเภท: ตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ
· ซีรีส์: 51047
· การใช้งาน: สายสัญญาณ, ต่อสายไฟกับสายไฟ
· เชื่อมต่อกับ: ตัวเรือนซ็อกเก็ต PicoBlade 51021, ชุดสายไฟ PicoBlade 15134
· ใช้กับ: ขั้วต่อแบบย้ำ PicoBlade 50125, 50133, สายไฟย้ำหัวสำเร็จ PicoBlade 214922, 214923
· แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้: 125V
· กระแสไฟฟ้าที่รองรับได้: 1A
· ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: -40 ถึง +85°C

 

ขนาด

ระยะพิตช์ 1.25 มม., ตัวเรือนปลั๊ก PicoBlade 51047

drawing บอกขนาด

จำนวนพินรหัสสินค้าขนาด Aขนาด B
251047-02004.251.25
351047-03005.502.50
451047-04006.753.75
651047-06009.256.25
951047-090013.0010.00
1051047-100014.2511.25

แผนภาพการเชื่อมต่อ

ระยะพิตช์ 1.25 มม., ตัวเรือนปลั๊ก PicoBlade 51047
แผนภาพการเชื่อมต่อ
51047 · 50125/50133
51021 · 50079/50058
W = 9.0 mm
รหัสสินค้า
51047-0200SALE
51047-0300
51047-0400SALE
51047-0600SALE
51047-0900SALE
51047-1000SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 5.81

฿ 2.23

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2

฿ 12.39

CONNECTORS 25 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3

฿ 26.67

฿ 26.00

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4

฿ 28.58

฿ 26.61

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6

฿ 37.87

฿ 26.61

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9

฿ 37.87

฿ 26.61

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก)
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
มาตรฐาน ตัวแทน UL พิทช์(มิลลิเมตร) 1.25 จำนวนคอลัมน์ 1
ล็อค ผสมพันธุ์ มี อุปกรณ์ติดตั้งตู้ NA สี สีธรรมชาติ
การปรับ เทอร์มินอล 50125, 50133 คู่ผสมพันธุ์ 51021