(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตโดย Molex, คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 33471, ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 33000
รูปภาพผลิตภัณฑ์, รหัสสินค้า: 33481-0201
รหัสสินค้า: 33481-0301
รหัสสินค้า: 33481-0401
รหัสสินค้า: 33481-0601
ประเภท | ตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ |
---|---|
ซีรีส์ | 33481 |
การใช้งาน | ไฟเพาเวอร์, ต่อสายไฟกับสายไฟ |
เชื่อมต่อกับ | คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบปิดซีล 1 แถว MX150 33471 |
ใช้กับ | ขั้วต่อตัวผู้ MX150 33000, 33011 ปลั๊กอุดขาเสียบแบบซีล MX150 343450001 ขั้วต่อแบบวงกลม MX150 349480210, 349480220 |
รหัสสินค้า | 33481-0201 | 33481-0202 | 33481-0301 | 33481-0401 | 33481-0601 |
---|---|---|---|---|---|
วงจร (สูงสุด) | 2 | 3 | 4 | 6 | |
สี - เรซิน | สีดำ | สีเทา (อ่อน) | สีดำ | ||
เพศ | ปลั๊ก | ||||
สามารถใช้สายเรืองแสงได้ | ไม่ | ||||
ส่วนใส่กับคู่เชื่อมต่อ | มี | ||||
ล็อคกับคู่เชื่อมต่อ | มี | ||||
วัสดุ - เรซ่น | SPS/ไนล่อน | ||||
น้ำหนักสุทธิ | 6.285/g | 6.285/g | 7.520/g | 8.933/g | 11.838/g |
จำนวนแถว | 1 | ||||
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุง | ||||
ติดตั้งพาแนล | ไม่ | ||||
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ | 3.50 mm | ||||
ส่วนใส่ขั้วกับคู่เชื่อมต่อ | มี | ||||
ซ้อนกันได้ | ไม่ | ||||
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -40 ถึง +150°C |
Drawing แสดงโครงร่างอ้างอิง
รหัสสินค้า |
---|
33481-0201 |
33481-0202 |
33481-0301 |
33481-0401 |
33481-0601 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.03 ฿ 39.56 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | สีดำ | ||
฿ 52.96 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | สีเทา (อ่อน), สีธรรมชาติ | |
฿ 90.19 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | 3 วัน | 3 | สีดำ, สีธรรมชาติ | ||
฿ 78.86 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | สีดำ, สีธรรมชาติ | |
฿ 81.91 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | สีดำ, สีธรรมชาติ |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 22 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 3.50 | จำนวนคอลัมน์ | 1 |
ล็อค ผสมพันธุ์ | มี | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | NA | การปรับ เทอร์มินอล | 33000, 34345-0001 |
คู่ผสมพันธุ์ | 33471 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง