(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตโดย Molex มีชนิดตรงและชนิดมุมขวาให้เลือกใช้ มีตัวเลือกสำหรับต่อสายไฟกับสายไฟด้วยเช่นกัน
· ผลิตภัณฑ์มีผนังไกด์ช่วยเชื่อมต่อสายไฟได้สะดวก
· ชนิดมุม (คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 51102/51103/51163)
Drawing ทั่วไปของซีรีส์ 53426
รูปภาพผลิตภัณฑ์, รหัสสินค้า 53426-0210
drawing บอกขนาด
จำนวนพิน | รหัสสินค้า | ขนาด A | ขนาด B |
---|---|---|---|
2 | 53426-0210 | 7.4 | 2.5 |
3 | 53426-0310 | 9.9 | 5.0 |
4 | 53426-0410 | 12.4 | 7.5 |
5 | 53426-0510 | 14.9 | 10.0 |
6 | 53426-0610 | 17.4 | 12.5 |
7 | 53426-0710 | 19.9 | 15.0 |
8 | 53426-0810 | 22.4 | 17.5 |
9 | 53426-0910 | 24.9 | 20.0 |
10 | 53426-1010 | 27.4 | 22.5 |
11 | 53426-1110 | 29.9 | 25.0 |
12 | 53426-1210 | 32.4 | 27.5 |
13 | 53426-1310 | 34.9 | 30.0 |
14 | 53426-1410 | 37.4 | 32.5 |
15 | 53426-1510 | 39.9 | 35.0 |
รหัสสินค้า |
---|
53426-0610 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.21 ฿ 7.33 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.50 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
การ การชุบผิว เทอร์มินอล | ดีบุก | สี | สีขาว | คู่ผสมพันธุ์ | 51102, 51103, 51163, 51164, 50351, 50752 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 53426-0610 ในชุด ระยะพิตช์ 2.5 มม., เวเฟอร์ Mini-Lock, ชนิดมุมขวา 53426
รหัสสินค้า |
---|
53426-0310 |
53426-0410 |
53426-0510 |
53426-0710 |
53426-0810 |
53426-0910 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.81 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | ||
฿ 42.17 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | ||
฿ 35.24 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | ||
฿ 42.86 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 7 | ||
฿ 34.30 | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | |
฿ 32.01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง