1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ Micro-Fit 3.0 (43640) (รหัสสินค้า)

คอนเนคเตอร์ Micro-Fit 3.0 (43640)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอรระยะพิตช์ 3.00 ผลิตโดย Molex มีให้เลือกหลากหลายจำนวนพินและการเชื่อมต่อต่างๆ เช่น ต่อสายไฟกับสายไฟ ต่อสายไฟกับแผงวงจร และต่อแผงวงจรกับแผงวงจร
· พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 5.0 A มีผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ด้วยเช่นกัน (คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 43645)

คอนเนคเตอร์ Micro-Fit 3.0 (43640)

คอนเนคเตอร์ Micro-Fit 3.0 (43640)

รูปภาพผลิตภัณฑ์, รหัสสินค้า 43640-0200

คอนเนคเตอร์ Micro-Fit 3.0 (43640)

รหัสสินค้า: 43640-0300

คอนเนคเตอร์ Micro-Fit 3.0 (43640)

รหัสสินค้า: 43640-0400

ประเภทตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ
ซีรีส์43640
การใช้งานไฟเพาเวอร์, ต่อสายไฟกับสายไฟ
ภาพรวมระบบคอนเนคเตอร์ Micro-Fit
ชื่อ ผลิตภัณฑ์Micro-Fit 3.0

รายละเอียดจำเพาะทางกายภาพ

รหัสสินค้า43640-020043640-030043640-040043640-050043640-070043640-100043640-1200
วงจร (สูงสุด)234571012
สี - เรซินสีดำ
การติดไฟ?94 V-0
เพศปลั๊ก
สามารถใช้สายเรืองแสงได้ไม่
ส่วนใส่กับคู่เชื่อมต่อไม่มี
ล็อคกับคู่เชื่อมต่อมี
วัสดุ - เรซ่นไนล่อน
น้ำหนักสุทธิ0.400/g0.696/g0.836/g0.990/g1.292/g1.732/g2.050/g
จำนวนแถว1
ประเภทบรรจุภัณฑ์ถุง
ติดตั้งพาแนลมี
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ3.00 mm
ส่วนใส่ขั้วกับคู่เชื่อมต่อมี
ซ้อนกันได้ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-40 ถึง +105°C

Drawing

คอนเนคเตอร์ Micro-Fit 3.0 (43640)

Drawing ของรหัสสินค้า 43640-1200 (สำหรับอ้างอิงเท่านั้น)

รหัสสินค้า
43640-0200
43640-0300SALE
43640-0400
43640-0500
43640-0700
43640-1200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)

฿ 12.72

CONNECTOR 4 ชิ้น 3 วัน 2-

฿ 41.91

฿ 30.96

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3-

฿ 18.29

CONNECTORS 4 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 4-

฿ 27.02

CONNECTORS 4 ชิ้น 3 วัน 55

฿ 24.00

CONNECTORS 4 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 7-

฿ 35.05

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก)
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA พิทช์(มิลลิเมตร) 3.00 จำนวนคอลัมน์ 1
ล็อค ผสมพันธุ์ มี อุปกรณ์ติดตั้งตู้ มี สี สีดำ
การปรับ เทอร์มินอล 43031 คู่ผสมพันธุ์ 43645 คุณสมบัติอื่น ๆ ความหน่วงไฟ: 94V-0