(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตโดย Molex มีขั้วต่อแบบกล่องทั้งชนิดตรงและชนิดมุมขวาให้เลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่น
· ชนิดตรง · (คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 51004)
Drawing ทั่วไปของซีรีส์ 53014
Drawing ระบุขนาด (สำหรับอ้างอิงเท่านั้น)
จำนวนพิน | รหัสสินค้า | ขนาด A | ขนาด B |
---|---|---|---|
3 | 53014-0310 | 8.0 | 4.0 |
5 | 53014-0510 | 12.0 | 8.0 |
7 | 53014-0710 | 16.0 | 12.0 |
8 | 53014-0810 | 18.0 | 14.0 |
13 | 53014-1310 | 28.0 | 24.0 |
14 | 53014-1410 | 30.0 | 26.0 |
15 | 53014-1510 | 32.0 | 28.0 |
รหัสสินค้า |
---|
53014-0810 |
53014-1310 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36.19 ฿ 28.67 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ||
฿ 46.91 ฿ 32.93 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.00 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
การ การชุบผิว เทอร์มินอล | ดีบุก | คู่ผสมพันธุ์ | 51004, 50011 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง