1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัสคอนเนคเตอร์ PH【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หน้าสัมผัสคอนเนคเตอร์ PH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • สินค้าบรรจุภัณฑ์ Reel ของผู้ผลิต
    จะจัดส่งในรูปเทปตัดโดยไม่มีแกน Reel แม้ว่าคุณจะสั่งซื้อหมายเลขเดียวกันกับบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิต แต่อาจเป็นชุดของสินค้าเทปตัด
    ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

รายละเอียดสินค้า

สินค้านี้คือหน้าสัมผัสเฉพาะสำหรับคอนเนคเตอร์ PH

[คุณสมบัติ]
• ความสูงในการติดตั้ง 8.0 มม. ความหนา 4.5 มม.
• คอนเนคเตอร์เหล่านี้เป็นคอนเนคเตอร์ระยะพิทช์ 2.0 มม. ชนิดบาง โพรไฟล์ต่ำ สำหรับการเชื่อมต่อแบบสายไฟเข้ากับ PCB ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการการเดินสายภายในที่มีความหนาแน่นมากขึ้น
· การออกแบบ กะทัดรัด
• หน้าสัมผัสที่เชื่อถือได้สูง
• เสาฐานทรงกล่อง
• ยึดเข้ากับแผงวงจรอย่างแน่นหนา
• ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว (SMT)

คุณสมบัติของสินค้านี้

Drawing

Drawing

หน้าสัมผัสผ่านการกลึงแบบย้ำเครื่องมือ
บอดี้หลักของอุปกรณ์ดายชุดแอป/แม่พิมพ์
BPH-002T-P0.5SAP-K2NMKS-LMK/SPH-002-05SAPLMK SPH002-05S
※ MKS-SCSC/SPH-002-05SAPLSC SPH002-05S
หมายเลขรุ่นช่วงสายไฟที่ใช้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเคลือบผิวสายเคเบิล (มม.)
mm^2AWG#
BPH-002T-P0.5S0.05 ถึง 0.2230 ถึง 240.9 ถึง 1.5

*1 * : คีมปอกสายไฟ, เครื่องมือย้ำ, ตัวอุปกรณ์
*2) โปรดติดต่อเราสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับเครื่องจักรอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

รหัสสินค้า
BPH-002T-P0.5S
SPH-002T-P0.5S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส สเปค
-

฿ 331.43

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)เดี่ยว

฿ 3.58

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 10-โซ่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร PH กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) AC/DC2
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC/DC100 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) # 30 ถึง 24 ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 0.9 ถึง 1.5
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว ฟอสเฟอร์บรอนซ์/ชุบผิวดีบุก (ชุบผิวด้วยกระบวนการ Reflow)