(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวตั้งเวลา รุ่น ET100, 200
ตัวตั้งเวลาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับตั้งเวลาและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติ ในอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● รูปแบบการติดตั้ง : แบบพาแนล และ แบบแขวนผนัง
● แหล่งจ่ายไฟ : ไฟฟ้ากระแสสลับ AC100V และ AC200V
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃): -10 ถึง 50
● ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ที่สามารถใช้งานได้ (℃): 35% ถึง 85% RH
● ช่วงเวลาขั้นต่ำที่สามารถตั้งได้ : 15 นาที
● ความแม่นยำของการตั้งเวลา : ±15 วินาที/เดือน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับตั้งเวลาและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติ ในอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
ET-100PC |
ET-200PC |
ET-200SC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | เสริม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,077.54 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แผงหน้าปัด | รวมตัวยึดสำหรับติดตั้ง | AC100V | ||
฿ 17,091.83 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | แผงหน้าปัด | รวมตัวยึดสำหรับติดตั้ง | AC200V | ||
฿ 17,091.83 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | แบบแขวนผนัง | - | AC200V |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปฏิทินตั้งเวลา | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | เครื่องวัดความถี่ | 50 Hz, 60 Hz ที่ใช้ร่วมกัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง