(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรี่ส์ RV30 สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม ตัวต้านทานปรับค่าได้
รหัสสินค้า |
---|
RV30YN20S B102 |
RV30YN20S B201 |
RV30YN20S B202 |
RV30YN20S B502 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่า ความต้านทาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 580.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | [อื่น ๆ] 1KΩ | ||
฿ 350.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] 200Ω | ||
฿ 472.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [อื่น ๆ] 2kΩ | ||
฿ 537.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5kΩ |
กำลังโหลด …
ชนิด | เดียว | รูปทรง | ชนิด 30 มม | เพลา | ประเภท มีการเซาะร่อง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน | เส้น แบบตรง | ประเภทความต้านทาน | ประเภท คาร์บอน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(W) | 1 |
ค่า ความต้านทานตกค้าง | 3Ω | ความ ความเผื่อ ต้านทานรวม(%) | ±10 | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(V) | 500 |
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 20 | วิธีการติดตั้ง | ชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง