(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวต้านทาน ตัวแปรองค์ประกอบ คาร์บอน RV24 ซีรี่ส์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS ( ตัวต้านทานปรับค่าได้ สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม)
รหัสสินค้า |
---|
RV24YN15S B101 |
RV24YN15S B102 |
RV24YN15S B103 |
RV24YN20S A103 |
RV24YN20S B102 |
RV24YN20S B103 |
RV24YN20S B203 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน | ค่า ความต้านทาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (V) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 520.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | เส้น แบบตรง | [อื่น ๆ] 100Ω | 0.25 | 315 | 15 | ||
฿ 479.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | เส้น แบบตรง | [อื่น ๆ] 1KΩ | 0.25 | 315 | 15 | ||
฿ 400.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | เส้น แบบตรง | 10KΩ | 0.25 | 315 | 15 | ||
฿ 878.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | ลอการิทึม | 10KΩ | 0.125 | 200 | 20 | ||
฿ 233.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เส้น แบบตรง | [อื่น ๆ] 1KΩ | 0.25 | 315 | 20 | ||
฿ 400.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เส้น แบบตรง | 10KΩ | 0.25 | 315 | 20 | ||
฿ 425.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เส้น แบบตรง | 20kΩ | 0.25 | 315 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เดียว | รูปทรง | ประเภท 24 มม | เพลา | ประเภท มีการเซาะร่อง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทความต้านทาน | ประเภท คาร์บอน | ค่า ความต้านทานตกค้าง | 3Ω | ความ ความเผื่อ ต้านทานรวม(%) | ±10 |
รวมถึง สวิตช์ | NA | วิธีการติดตั้ง | ชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง