1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โพเทนชิโอมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้ ซีรีส์ RA30 ชนิดสายคอยล์ (สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม โพเทนชิโอมิเตอร์)

โพเทนชิโอมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้ ซีรีส์ RA30 ชนิดสายคอยล์ (สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม โพเทนชิโอมิเตอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 533.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวต้านทาน ตัวแปรชนิด ขดลวด ม้วน สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS ซีรี่ส์ RA30 (สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม ตัวต้านทานปรับค่าได้ )

รหัสสินค้า
RA30Y20S B103
RA30Y20S B201
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่า ความต้านทาน ค่า ความต้านทานตกค้าง

฿ 533.00

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น ขอราคา 1010KΩ0.2%

฿ 533.00

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น ขอราคา 10[อื่น ๆ] 200Ω

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เดียว รูปทรง ชนิด 30 มม เพลา ประเภท มีการเซาะร่อง
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน เส้น แบบตรง ประเภทความต้านทาน ม้วน อุปกรณ์แหล่งจ่าย(W) 2.5
ความ ความเผื่อ ต้านทานรวม(%) ±10 ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 20 รวมถึง สวิตช์ NA