(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ปลั๊กพ่วง ด้านหน้า ELPA - พิกัดความจุ:รวม 125 V AC 15 A.:จำนวน เต้ารับ มากถึง 1,500 W.:3สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้นสี:ขาว
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น | ป้องกันรอยครูด / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า | สี | ขาว | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-350SB(W) ในชุด ปลั๊กพ่วง เต้ารับ ด้านหน้าพร้อมระบบ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง