(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
มาตรฐาน ELPA: AC125V 15A. รวม: สูงถึง 1,500 W. ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -10 ° C ถึง 40 ° C. จำนวน ช่องเสียบ: 4. สำหรับใช้ภายในอาคารโดยมี สวิตช์ ชัตเตอร์ป้องกันฝุ่นที่สะดวกเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
WBS-T4010B(W) |
WBS-T4020B(W) |
WBS-T4030B(W) |
WBS-T4050B(W) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวสายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 441.23 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | ||
฿ 488.80 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 536.36 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 632.43 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 สวิง plug | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 4 |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ แบบหล่อ | ประเภทความเข้มข้นของแบทช์ | ฟังก์ชั่น | ป้องกันรอยครูด / ป้องกันฝุ่น | สี | ขาว |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง