(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ สายสัญญาณพร้อมหัว ที่ให้ความน่าเชื่อถือใน การเชื่อมต่อสายไฟ ดีเยี่ยมโดยใช้แรงอินพุตต่ำ
·ด้วย "การคลิก" ที่น่าพอใจทำให้ตระหนักถึงการติดตั้งมุมขวาที่ปลอดภัย (ตัวเรือน: 502578)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ทั่วไปของซีรีส์ 503175
·ตระกูล ผลิตภัณฑ์ : PCB Receptacles
·การ การใช้งาน: สัญญาณ Wire-to-board
·เพื่อนกับ: 502578 หางปลา ตัวเสื้อ และ 502579 หางปลา
·จำนวนพิน: 2 ถึง 15
·แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: 100 V
· กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: 2.0 A
·ช่วงอุณหภูมิ - การทำงาน: -40 ถึง +105 ° C
ดรออิ้งบอกขนาด (สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น)
วัสดุ | จำนวนพิน | รหัสรุ่น/ Part number | มิติ ก | มิติ B | มิติ C (พร้อมบอส) |
---|---|---|---|---|---|
ทองแดงผสม | 2 | 503175-0210 | 5.9 | 1.5 | 4.6 |
3 | 503175-0310 | 7.4 | 3.0 | 6.1 | |
4 | 503175-0410 | 8.9 | 4.5 | 7.6 | |
5 | 503175-0510 | 10.4 | 6.0 | 9.1 | |
6 | 503175-0610 | 11.9 | 7.5 | 10.6 | |
7 | 503175-0710 | 13.4 | 9.0 | 12.1 | |
8 | 503175-0810 | 14.9 | 10.5 | 13.6 | |
9 | 503175-0910 | 16.4 | 12.0 | 15.1 | |
10 | 503175-1010 | 17.9 | 13.5 | 16.6 | |
11 | 503175-1110 | 19.4 | 15.0 | 18.1 | |
12 | 503175-1210 | 20.9 | 16.5 | 19.6 | |
13 | 503175-1310 | 22.4 | 18.0 | 21.1 | |
14 | 503175-1410 | 23.7 | 19.5 | 22.6 | |
15 | 503175-1510 | 25.4 | 21.0 | 24.1 |
รหัสสินค้า |
---|
503175-0210 |
503175-0310 |
503175-0410 |
503175-0510 |
503175-0610 |
503175-0710 |
503175-0810 |
503175-0910 |
503175-1010 |
503175-1110 |
503175-1210 |
503175-1310 |
503175-1410 |
503175-1510 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21.72 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | |
฿ 52.19 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | |
฿ 42.29 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | |
฿ 44.58 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | |
฿ 58.29 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | |
฿ 61.72 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 7 | |
฿ 64.77 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | |
฿ 67.81 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9 | |
฿ 70.86 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 54.86 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 11 | |
฿ 75.81 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | |
฿ 80.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 13 | |
฿ 81.91 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 14 | |
฿ 84.96 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | การใช้งาน | สำหรับ PCB |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 100 | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.50 |
จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี | สี | สีเบจ |
คู่ผสมพันธุ์ | 502578, 502579 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง