(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายสัญญาณพร้อมหัว 2.54-mm พิทช์ double-row connector สำหรับการ คอนเนคเตอร์ แบบบอร์ดต่อบอร์ดมีให้เลือกทั้งแบบ มุม แบบตรง และด้านขวา
รหัสรุ่น/ Part number | 15-47-7616 | 15-47-7618 |
---|---|---|
ประเภท | ส่วนหัว PCB | |
Series | 70568 | |
การใช้งาน | สัญญาณ Wire-to-Board | |
ภาพรวม | ผลิตภัณฑ์ คอนเนคเตอร์ C-Grid | |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | C- กริด | |
UPC | 800755021134 | 800754627917 |
รหัสรุ่น/ Part number | 15-47-7616 | 15-47-7618 |
---|---|---|
Breakaway | ไม่ | ไม่ |
วงจร (โหลด) | 16 | 18 |
วงจร (สูงสุด) | 16 | 18 |
สี - เรซิ่น | สีดำ | สีดำ |
คู่แรก / พักสุดท้าย | ไม่ | ไม่ |
ไวไฟ? | 94 V-0 | 94 V-0 |
สามารถเรืองแสงได้ | ไม่ | ไม่ |
ไกด์ การผสมพันธุ์ | ไม่ | ไม่ |
กุญแจสำคัญในการผสมพันธุ์ | ไม่มี | ไม่มี |
ล็อค ไปที่ส่วนผสมพันธุ์ | มี | มี |
วัสดุ - โลหะ | ทองเหลือง ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ทองเหลือง ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
วัสดุ - การ การชุบผิว การผสมพันธุ์ | ทอง | ทอง |
วัสดุ - การ สายต่อปลายสาย การชุบผิว | - | ดีบุก |
วัสดุ - เรซิ่น | เทอร์โมพลาสติก อุณหภูมิสูง | เทอร์โมพลาสติก อุณหภูมิสูง |
น้ำหนักสุทธิ | 3.352 / ก | 3.666 / ก |
จำนวนแถว | 2 | 2 |
ปฐมนิเทศ | แนวตั้ง | แนวตั้ง |
ความยาวหาง PC | 3.30 มม | 3.30 มม |
PCB | ไม่ | ไม่ |
การเก็บรักษา PCB | มี | มี |
ความหนาของ PCB - แนะนำ | 2.40 มม | 2.40 มม |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สายยาง | สายยาง |
พิทช์ - ส่วนต่อประสานการผสมพันธุ์ | 2.54 มม | 2.54 มม |
พิทช์ - อินเทอร์เฟซการ สายต่อปลายสาย | 2.54 มม | 2.54 มม |
ขั้นต่ำการ การชุบผิว - การผสมพันธุ์ | 0.381 µm | 0.381 µm |
ขั้นต่ำการ การชุบผิว - การ สายต่อปลายสาย | - | 1.905 มม |
โพลาไรซ์เป็นส่วนผสมพันธุ์ | มี | มี |
โพลาไรซ์เป็น PCB | มี | มี |
Shrouded | อย่างเต็มที่ | อย่างเต็มที่ |
วางซ้อนกันได้ | ไม่ | ไม่ |
รองรับการใช้งาน ติดตั้งบนผิว (SMC) | ไม่ | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน | -55 ° C ถึง +105 ° C | -55 ° C ถึง +105 ° C |
อินเทอร์เฟซการ สายต่อปลายสาย : สไตล์ | รูทะลุ | รูทะลุ |
· กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อการ หน้าสัมผัส: 2.5 A
· แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 250 V
· CSA: LR19980
· UL: E29179
· ระยะเวลาที่อุณหภูมิ กระบวนการแปรรูป สูงสุด (วินาที): 005
· ความสามารถใน กระบวนการแปรรูป ปลอดสารตะกั่ว : SMC & WAVE
· รอบสูงสุดที่อุณหภูมิ กระบวนการแปรรูป สูงสุด: 001
· อุณหภูมิ กระบวนการแปรรูป สูงสุดC: 245
รหัสสินค้า |
---|
15-47-7616 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 191.57 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | การใช้งาน | สำหรับ PCB |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2.5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.54 | จำนวนคอลัมน์ | 2 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
สี | สีดำ | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความหน่วงไฟ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 15-47-7616 ในชุด ผลิตภัณฑ์ C-Grid® (70,568)
รหัสสินค้า |
---|
15-47-7618 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|
฿ 244.96 | 1 ชิ้น | 83 วัน | 18 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง