(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขั้วต่อ สองแถว พิทช์ สายสัญญาณพร้อมหัว 2.54 มม. สำหรับการ คอนเนคเตอร์ แบบบอร์ดต่อบอร์ดมีให้เลือกทั้งแบบ มุม แบบตรง และด้านขวา ( ตัวเสื้อ ผสมพันธุ์: 70066)
ภาพชุด - อ้างอิงเท่านั้น
สถานะ | คล่องแคล่ว |
---|---|
ประเภท | อุปกรณ์เสริม |
Series | 70022 |
ประเภทส่วนประกอบ | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ |
ภาพรวม | SL ตัวเชื่อมต่อโมดูลาร์ |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | SL |
UPC | 800753617568 |
วงจร (โหลด) | 16 |
---|---|
วงจร (สูงสุด) | 16 |
สี - เรซิ่น | สีดำ |
ไวไฟ | 94 V-0 |
ล็อค ไปที่ส่วนผสมพันธุ์ | มี |
วัสดุ - เรซิ่น | โพลีเอสเตอร์ |
น้ำหนักสุทธิ | 4.504 / ก |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุง |
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง - รหัสรุ่น/ Part number: 50-65-0016
รหัสสินค้า |
---|
50-65-0016 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 42.20 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | จำนวนพิน | 16 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.54 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
สี | สีดำ | การปรับ เทอร์มินอล | 70066, 70475,70431 | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความหน่วงไฟ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 50-65-0016 ในชุด C-Grid®ทำ ผลิตภัณฑ์ (70022)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง