1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผลิตภัณฑ์ C-Grid (70,013)

ผลิตภัณฑ์ C-Grid (70,013)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Molex 2.54 mm pitch, 2-row, board-to-board connector. แบบตรง และมุมฉาก (ตัวเรือนที่รองรับ: 70066, เทอร์มินัลที่รองรับ: 70058)

ผลิตภัณฑ์ C-Grid (70,013)

ผลิตภัณฑ์ C-Grid (70,013)

ภาพ ผลิตภัณฑ์ รหัสรุ่น/ Part number ชิ้น ส่วน 15-04-5084

ประเภทอุปกรณ์เสริม
Series70013
ประเภทส่วนประกอบคลิป ระหว่างกาล
ภาพรวมSL ตัวเชื่อมต่อโมดูลาร์
ชื่อ ผลิตภัณฑ์SL
ใช้กับที่ ตัวเสื้อ หางปลา 70066 SL
70058 SL หางปลา
ชุด คอนเนคเตอร์ 70400 SL IDT
70430 SL FFC คอนเนคเตอร์
ที่ ตัวเสื้อ หางปลา 70450 SL

สเปค ทางกายภาพ

รหัสรุ่น/ Part number15-04-508415-04-510415-04-512415-04-516415-04-518415-04-5204
วงจร (โหลด)81012161820
วงจร (สูงสุด)81012161820
สี - เรซิ่นสีดำ
ไวไฟ 94 V-0
ล็อค ไปที่ส่วนผสมพันธุ์มี
วัสดุ - เรซิ่นโพลีเอสเตอร์
น้ำหนักสุทธิ1.412 / ก1.550 / ก1.698 / ก1.979 / ก2.134 / ก2.727 / ก
จำนวนแถว2
ประเภทบรรจุภัณฑ์ถุง
โพลาไรซ์เป็นส่วนผสมพันธุ์มี

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ผลิตภัณฑ์ C-Grid (70,013)

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ รหัสรุ่น/ Part number ชิ้น ส่วน 15-04-5204 (สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น)

รหัสสินค้า
15-04-5084
15-04-5104
15-04-5124
15-04-5164
15-04-5184
15-04-5204
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 28.97

CONNECTORS 5 ชิ้น 3 วัน 8

฿ 35.07

CONNECTORS 5 ชิ้น 3 วัน 10

฿ 46.75

CONNECTORS 5 ชิ้น 3 วัน 12

฿ 35.07

CONNECTORS 5 ชิ้น 3 วัน 16

฿ 26.94

CONNECTORS 5 ชิ้น 3 วัน 18

฿ 28.47

CONNECTORS 5 ชิ้น 3 วัน 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
พิทช์(มิลลิเมตร) 2.54 จำนวนคอลัมน์ 2 ล็อค ผสมพันธุ์ มี
วัสดุ โพลีเอสเตอร์ สี สีดำ การปรับ เทอร์มินอล 70058
คู่ผสมพันธุ์ 70066, 70400, 70430,70450 คุณสมบัติอื่น ๆ ความหน่วงไฟ