1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิป IC

คลิป IC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โพรบทดสอบที่มีปลายเป็นรูปตะขอ ง่ายต่อการหยิบวัตถุ
[คุณสมบัติ]
· คลิป IC พร้อมโครงสร้างที่หยิบง่าย ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน
· ใช้งานได้ดี
· มีหลายสีให้เลือก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการตรวจสอบและการวัด

รหัสสินค้า
MJ-001-W
MJ-032-K
MJ-032-R
MJ-032-W
MJ-033-G
MJ-033-K
MJ-033-R
MJ-033-U
MJ-033-W
MJ-033-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กระแสไฟฟ้า 50 V AC
(A)

฿ 57.98

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] ขาว--

฿ 58.10

CRIMPING TERMINAL 100 ชิ้น 3 วัน สีดำ1-

฿ 48.63

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีแดง1-

฿ 58.10

CRIMPING TERMINAL 100 ชิ้น 3 วัน [อื่น ๆ] ขาว1-

฿ 76.17

CRIMPING TERMINAL 100 ชิ้น 3 วัน สีเขียว-0.3

฿ 137.30

CRIMPING TERMINAL 3 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สีดำ-0.3

฿ 137.30

CRIMPING TERMINAL 3 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สีแดง-0.3

฿ 76.17

CRIMPING TERMINAL 100 ชิ้น 3 วัน สีน้ำเงิน-0.3

฿ 59.08

CRIMPING TERMINAL 3 ชิ้น 3 วัน [อื่น ๆ] ขาว-0.3

฿ 76.17

CRIMPING TERMINAL 3 ชิ้น 3 วัน สีเหลือง-0.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ คลิป IC