1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับ สัมผัส

เต้ารับ สัมผัส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เต้ารับ ชนิดเปิดเผยที่สามารถติดตั้งได้ง่าย

[คุณสมบัติ]
• ใช้ เทอร์มินัล ML (เทอร์มินอล ความเร็วไร้สกรู เทอร์มินอล) เพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ง่าย
• มาพร้อมกับ เทอร์มินอล ป้อนผ่านเพื่อการขยายที่ง่ายดาย
• มีปุ่มปลดที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ทำให้ผู้ใช้สามารถถอดสายไฟออกได้โดยที่อุปกรณ์ยัง ยึดอยู่กับที่ อยู่
• มาพร้อมกับรูยึดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งในหลากหลายสถานที่

คุณสมบัติ

● เต้ารับปลั๊กไฟสำหรับใช้งานทั่วไป

การใช้งาน

● สำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 10
รหัสสินค้า
ME2726W
ME2743WSALE
ME2746W
ME8631SALE
ME8641
MR2732W
MR2741W
MR2748SALE
MR2749SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
สีของตัวสินค้าหลัก เทอร์มินอลกราวด์ จำนวนช่องใส่ (เต้ารับ) คุณสมบัติ

฿ 128.00

AC CONCENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อื่น ๆ] สายดิน 2P12515-NA1-

฿ 264.00

฿ 214.92

AC CONCENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อื่น ๆ] สายดิน 2P12515-มี2-

฿ 218.00

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน 10[อื่น ๆ] สายดิน 2P12515-NA2พร้อม feed terminal

฿ 360.00

฿ 248.11

AC CONCENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ป้องกันการต่อสายดิน 2P12515-NA2-

฿ 248.00

AC CONCENT 1 ชิ้น 12 วัน -[อื่น ๆ] สายดิน 2P12515-NA2-

฿ 83.00

AC CONCENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อื่น ๆ] 2P12515-NA1เป็นมุมฉาก

฿ 131.00

AC CONCENT 1 ชิ้น 1 วัน 10[อื่น ๆ] 2P12515สีขาวNA2-

฿ 238.17

฿ 146.12

AC CONCENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อื่น ๆ] 3P25020-NA1-

฿ 264.00

฿ 182.11

AC CONCENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อื่น ๆ] สายดิน 3P25020-NA1-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้ารับ สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี