1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
600 V - HIV LF - สายเคเบิลหุ้มฉนวนไวนิล Class 2

600 V - HIV LF - สายเคเบิลหุ้มฉนวนไวนิล Class 2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,238.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนความร้อนได้สูงกว่าสายไวนิลมาตรฐาน (IV)
· มีความจุกระแสไฟฟ้าสูงกว่า IV
· นิยมใช้เป็นวัสดุสายไฟสำหรับระบบไฟฟ้าใน Class 600 V

รหัสสินค้า
HIV-1.25SQ-アオ-300
HIV-1.25SQ-アカ-300
HIV-1.25SQ-キ-10
HIV-1.25SQ-キ-50
HIV-1.25SQ-キ-100
HIV-1.25SQ-キ-300
HIV-1.25SQ-クロ-300
HIV-1.25SQ-シロ-300
HIV-1.25SQ-ミドリ-300
HIV-2SQ-アオ-300
HIV-2SQ-アカ-300
HIV-2SQ-キ-10
HIV-2SQ-キ-50
HIV-2SQ-キ-100
HIV-2SQ-キ-300
HIV-2SQ-クロ-300
HIV-2SQ-シロ-300
HIV-2SQ-ミドリ-300
HIV-3.5SQ-アオ-300
HIV-3.5SQ-アカ-300
HIV-3.5SQ-キ-300
HIV-3.5SQ-クロ-300
HIV-3.5SQ-シロ-300
HIV-3.5SQ-ミドリ-300
HIV-5.5SQ-アオ-300
HIV-5.5SQ-アカ-300
HIV-5.5SQ-キ-300
HIV-5.5SQ-クロ-300
HIV-5.5SQ-シロ-300
HIV-5.5SQ-ミドリ-300
HIV-8SQ-アオ-100
HIV-8SQ-アカ-100
HIV-8SQ-キ-100
HIV-8SQ-クロ-100
HIV-8SQ-シロ-100
HIV-8SQ-ミドリ-100
HIV-14SQ-アオ-100
HIV-14SQ-アカ-100
HIV-14SQ-キ-100
HIV-14SQ-クロ-100
HIV-14SQ-シロ-100
HIV-14SQ-ミドリ-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
การกำหนดค่า ตัวนำ ภายใน (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ)
(หน่วย / เดือน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ ภายใน
(มิลลิเมตร)
ความ หนาของ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)
สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน

฿ 5,910.33

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 1.2530037/0.451.350.8สีน้ำเงิน

฿ 5,910.33

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 1.2530037/0.451.350.8สีแดง

฿ 1,238.71

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 1.251037/0.451.350.8สีเหลือง

฿ 1,548.39

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 1.255037/0.451.350.8สีเหลือง

฿ 2,477.42

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 1.2510037/0.451.350.8สีเหลือง

฿ 6,885.16

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 1.2530037/0.451.350.8สีเหลือง

฿ 5,910.33

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 1.2530037/0.451.350.8สีดำ

฿ 5,910.33

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 1.2530037/0.451.350.8สีขาว

฿ 5,910.33

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 1.2530037/0.451.350.8สีเขียว

฿ 8,678.31

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 23003.47/0.61.80.8สีน้ำเงิน

฿ 8,678.31

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 23003.47/0.61.80.8สีแดง

฿ 1,830.97

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 2103.47/0.61.80.8สีเหลือง

฿ 2,288.90

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 2503.47/0.61.80.8สีเหลือง

฿ 3,661.94

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 21003.47/0.61.80.8สีเหลือง

฿ 10,472.09

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 23003.47/0.61.80.8สีเหลือง

฿ 8,678.31

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 23003.47/0.61.80.8สีดำ

฿ 8,678.31

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 23003.47/0.61.80.8สีขาว

฿ 8,678.31

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 23003.47/0.61.80.8สีเขียว

฿ 12,748.89

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 3.530047/0.82.40.8สีน้ำเงิน

฿ 12,748.89

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 3.530047/0.82.40.8สีแดง

฿ 12,748.89

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 3.530047/0.82.40.8สีเหลือง

฿ 12,748.89

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 3.530047/0.82.40.8สีดำ

฿ 12,748.89

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 3.530047/0.82.40.8สีขาว

฿ 12,748.89

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 3.530047/0.82.40.8สีเขียว

฿ 18,520.06

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 5.530057/1.031สีน้ำเงิน

฿ 18,520.06

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 5.530057/1.031สีแดง

฿ 18,520.06

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 5.530057/1.031สีเหลือง

฿ 18,520.06

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 5.530057/1.031สีดำ

฿ 18,520.06

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 5.530057/1.031สีขาว

฿ 18,520.06

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 5.530057/1.031สีเขียว

฿ 9,709.53

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 810067/1.23.61.2สีน้ำเงิน

฿ 9,709.53

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 810067/1.23.61.2สีแดง

฿ 9,709.53

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 810067/1.23.61.2สีเหลือง

฿ 9,709.53

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 810067/1.23.61.2สีดำ

฿ 9,709.53

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 810067/1.23.61.2สีขาว

฿ 9,709.53

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 810067/1.23.61.2สีเขียว

฿ 16,282.75

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 141007.67/1.64.81.4สีน้ำเงิน

฿ 16,282.75

CABLE 1 ชิ้น 6 วัน 141007.67/1.64.81.4สีแดง

฿ 16,282.75

CABLE 1 ชิ้น 6 วัน 141007.67/1.64.81.4สีเหลือง

฿ 16,282.75

CABLE 1 ชิ้น 6 วัน 141007.67/1.64.81.4สีดำ

฿ 16,282.75

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 141007.67/1.64.81.4สีขาว

฿ 16,282.75

CABLE 1 ชิ้น 6 วัน 141007.67/1.64.81.4สีเขียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนแกน(คอร์/แกน) 1 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 V โล่กำบัง NA
ขดลวด NA วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) มาตรฐานอื่น ๆ JIS