1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายยาง ลูกฟูก ชนิด DKT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายยาง ลูกฟูก ชนิด DKT
  • สายยาง ลูกฟูก ชนิด DKT
  • สายยาง ลูกฟูก ชนิด DKT
  • สายยาง ลูกฟูก ชนิด DKT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 207.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์]
    รูปแบบบรรจุภัณฑ์แตกต่างกันไปตามความยาวท่อที่สั่งซื้อ โปรดทำความเข้าใจก่อนการสั่งซื้อ *สินค้าในภาพเป็นสินค้าที่บรรจุลงในกล่อง
    บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุถุง: น้อยกว่า 30 ม.
    บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุกล่อง: 30 ม.ขึ้นไป
    *DKT-19S-100 เป็นเครื่องรีดแบบห่อ เฉพาะในขณะที่ซัพพลายยังมีอยู่

รายละเอียดสินค้า

ท่อเรซิ่นสำหรับการป้องกันและการรัดแถบสายไฟได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจาก แผ่นสลิทได้รับการประมวลผลในทิศทางที่ยืดออก การจัดเก็บวัสดุ ขดลวดจึงทำได้ง่าย
· สินค้ที่มีความยาวมากกว่า 30 ม.บรรจุอยู่ในกล่อง ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ทุกม.ที่พื้นที่ปฏิบัติงาน
· บรรจุภัณฑ์ชนิดบรรจุกล่องช่วยให้จัดการสต๊อกได้ง่าย
การสอดแทรกสามารถทำได้หลังจากนั้นโดยใช้แผ่นสลิท
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการป้องกันอุปกรณ์สายไฟในสำนักงาน โรงงาน และอาคารของบริษัท
· สามารถใช้สำหรับมัดอุปกรณ์สายไฟภายในเครื่อง
· ป้องกันสายไฟจากแรงกระแทกและสามารถใช้สำหรับจัดระเบียบอุปกรณ์สายไฟคอมพิวเตอร์

รายละเอียดสินค้า

ท่อลูกฟูก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพรูปภาพ ผลิตภัณฑ์

วัสดุโพลีโพรพีลีน ความหน่วงไฟ
ใช้งาน
อุณหภูมิ
-50 ถึง 95°C
สีมาตรฐานสีดำ
อ้างอิงคำสั่งซื้อ จำนวนภายใน
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มม.)
ID
ด้านนอก
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มม.)
OD
ผนัง
ความหนา
(มม.)
T
WL
DKT-5S5.27.60.21.42.5
DKT-7S7.410.20.271.52.7
DKT-10S10.714.10.271.52.7
DKT-13S13.217.50.271.93.5
DKT-15S15.219.50.271.93.5
DKT-19S19.523.80.271.93.5
DKT-22S22.127.00.302.44.2
DKT-25S25.030.00.352.54.3
DKT-28S28.234.00.352.54.4
DKT-32S32.238.00.352.54.4
  • วัสดุ: โพลีโพรพีลีน
  • สี: สีดำ
  • แผ่นสลิท: ใช่

เบื้องหลังการพัฒนา

 

หลังจากได้รับคำติชมจากลูกค้าที่ระบุว่า สายยางงวงช้างในห่อพลาสติกแยกออกจากกันก่อนกำหนด
เราบรรจุในกล่องที่ใช้งานง่ายแทน หน่วยที่บรรจุอยู่นั้นทำให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่าย ซึ่งยอดเยี่ยม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สายยางงวงช้าง: ตัวสายยาง

สายยางงวงช้างมีสองประเภทให้เลือก: มาตรฐาน และ ทนความร้อน สามารถใช้สำหรับการป้องกันหรือมัดสายไฟและสายเคเบิล ฯลฯ แผ่นสลิทตามยาวช่วยให้สามารถติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่วางสายที่ติดตั้งไว้แล้ว

สายยางงวงช้างไนล่อน

ปกป้องสายเคเบิลจากสิ่งกีดขวางภายนอกและไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากการโค้งงอที่แหลมช่วยยืดอายุการใช้งาน
สามารถใช้ร่วมกับแกลนด์สายยางงวงช้างเพื่อป้องกันการแทรกซึมของน้ำฝุ่นและอื่น ๆ

ท่อลูกฟูก

ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องบิด
ทนทานต่อแรงกระแทกและพับได้ง่าย
ประเภท CLT มี แผ่นสลิท เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง

รหัสสินค้า
DKT-5S-5
DKT-5S-100
DKT-7S-5
DKT-7S-10
DKT-7S-50
DKT-10S-5
DKT-10S-50
DKT-13S-3
DKT-13S-50
DKT-15S-3
DKT-15S-5
DKT-15S-10
DKT-15S-50
DKT-19S-5SALE
DKT-19S-10SALE
DKT-19S-50
DKT-22S-5
DKT-22S-10
DKT-22S-50
DKT-25S-5SALE
DKT-25S-10
DKT-25S-50
DKT-32S-5
DKT-32S-10
DKT-32S-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(mm)
สายยาง ID
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(ม.)

฿ 207.37

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 2 ชิ้น 3 วัน 105.25.27.65

฿ 1,536.29

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 105.25.27.6100

฿ 250.59

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 107.47.410.25

฿ 278.15

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 107.47.410.210

฿ 1,020.78

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 107.47.410.250

฿ 303.57

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 1010.710.714.15

฿ 1,521.14

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 1010.710.714.150

฿ 264.24

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 6 วัน 1013.213.217.53

฿ 1,982.00

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 1013.213.217.550

฿ 255.59

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน -15.215.219.53

฿ 363.69

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 1015.215.319.55

฿ 517.17

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 1015.215.319.510

฿ 2,086.65

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 1015.215.219.550

฿ 440.20

฿ 264.25

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019.519.523.75

฿ 692.52

฿ 356.02

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019.519.523.710

฿ 2,547.48

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 1019.519.523.850

฿ 482.20

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน -22.122.1275

฿ 901.27

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 1022.122.12710

฿ 2,638.47

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 6 วัน 1022.122.12750

฿ 537.68

฿ 325.73

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102525.2305

฿ 795.27

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 102525.23010

฿ 2,705.42

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 102525.23050

฿ 751.03

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 1032.232.2385

฿ 1,316.13

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน -32.232.23810

฿ 3,172.01

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 1032.232.23830

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ท่อลูกฟูก รูปร่าง ด้วยสลิท อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) -40
อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) 100 สี สีดำ ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) สารหน่วงไฟ
วัสดุ โพลีโพรพีลีน สี สีดำ แผ่นสลิท มี
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่ลามไฟ