1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์เหลี่ยม ชนิด FCN-360

คอนเนคเตอร์เหลี่ยม ชนิด FCN-360
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 169.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์เหลี่ยม อเนกประสงค์สำหรับการ เชื่อมต่อระหว่าง กระดาน สายเคเบิ้ล และการเชื่อมต่อ แบบบอร์ดต่อบอร์ด
[คุณสมบัติ]
· มี การเตรียม เทอร์มินอล 2.54 มม. ระหว่าง ด้านประชิด และระหว่างคอลัมน์การอนุญาตให้มีการติดตั้งขนาดกะทัดรัดมีความหนาแน่นสูง
· ไกด์ เชลล์ที่แข็งแกร่งช่วยป้องกันการแทรกผิดและป้องกันเทอร์มินัล
· วิธีการเชื่อมต่อเทอร์มินอลที่รองรับการใช้งาน ได้แก่ การเชื่อมต่อด้วยหางปลา การเชื่อมด้วยแรงดัน การทำตะกั่วบัดกรี การพันสายไฟสำหรับบัดกรีแผงวงจร และติดอุปกรณ์โดยตรง
· สามารถเลือก แม่แรง และ ปลั๊ก รวมกันได้อย่างอิสระจากตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อใช้ใน การใช้งาน ประเภทต่างๆ
[การใช้งาน]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม PLC ฯลฯ

คอนเนคเตอร์ทรงสี่เหลี่ยมอเนกประสงค์ที่สามารถเลือกให้ตรงกับแอปพลิเคชัน สำหรับใช้กับการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดกับเคเบิลและบอร์ดกับบอร์ด

คอนเนคเตอร์ทรงสี่เหลี่ยม FCN-360: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวเชื่อมต่อมีขนาดเล็ก พร้อมหน้าสัมผัสและระยะพิตช์เทอร์มินอล 2.54 มม. ระหว่างหน้าสัมผัสและแถว เหมาะสำหรับการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูง

สเปค คอนเนคเตอร์เหลี่ยม ชนิด สี่เหลี่ยม ชนิด FCN-360

คุณสมบัติ

รายการคุณสมบัติ
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-55°C ถึง +85°C (รวมถึงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากการไหลของ กระแสไฟฟ้า)
กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้งานได้3 A (DC) แต่ 1 A (DC) สำหรับ การ การเชื่อมต่อสายไฟ เลื่อยโซ่ ฉนวนกันความร้อน
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่รองรับได้250 V AC
ความต้านทานหน้าสัมผัส≤ 15 mΩ (6 V DC, 0.3 A)
ความต้านทานของฉนวน≥ 1,000 MΩ (500 V DC)
แรงดันไดอิเล็กทริก500 V AC, 1 นาที
ความแข็งแรงของ กระดาน แทรก≤ 24.5 N (8 ขั้ว), 196 N หรือน้อยกว่า (64 ขั้ว)
ความแข็งแกร่งในการถอน กระดาน≥ 2.94 N (8 ขั้ว), ≥ 22.54 N (64 ขั้ว)
สายไฟที่ใช้งานได้ตะกั่วบัดกรีเท่านั้น≤ ⌀0.6, ≤ AWG 23
สายไฟสำหรับบัดกรีแผงวงจรø0.32ถึงø0.26, AWG 28 ถึง 30
หางปลาเทอร์มินอล มาตรฐานø0.51 ถึง ø0.32, AWG 24 ถึง 28, การเคลือบผิวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ≤ ø1.2
เทอร์มินอล สำหรับสายหนาø0.64 ถึง ø0.32, AWG 22 ถึง 28, การเคลือบผิวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ≤ ø1.7
การเชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนฉนวนสายแพ พิทช์ 1.27 มม., AWG 28 (สาย บิด), AWG 30 (สาย ตัน)
ความหนาของแผ่นวงจรพิมพ์ที่ที่สามารถใช้งานได้ มาตรฐาน 1.6 มม.

กระบวนการเตรียมผิว/ วัสดุ

รายการการแปรรูป วัสดุ/พื้นผิว
ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอสเตอร์ เรซิ่น UL94V-0
(FCN-363J: เรซิ่นโพลิคาร์บอเนต UL94V-2, FCN-360C: เรซิ่น ไนล่อน UL94V-2)
ตัวนำไฟฟ้าทองแดงผสม
กระบวนการเตรียมผิวพื้นที่หน้าสัมผัสชุบทอง (PAGOS)
ส่วนขั้วต่อการเคลือบทอง

ตาราง รวมปก

ฝาครอบคอนเนคเตอร์
ปลั๊กแม่แรงสภาพขั้ว
ตะกั่วบัดกรี เอฟซี
อุปกรณ์เสริม
N-361P
ตะกั่วบัดกรี อุปกรณ์เสริม
FCN-361J
สาย
การห่อ
FCN-362J
หางปลา
FCN-363J
การเชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนฉนวน
FCN0367J
816243240485664
FCN-360C□□□-B
FCN-360C□□□-C
FCN--360C□□□-E
FCN-360C040-H/E
  • *ช่องว่างที่เปิดในใบปะหน้าจะเต็มไปด้วยจำนวนของขั้ว

มิติและไดอะแกรมภายนอกผลิตภัณฑ์

ปลั๊ก แม่แรง

คอนเนคเตอร์ทรงสี่เหลี่ยม FCN-360: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ปลั๊กอุปกรณ์เสริมสำหรับตะกั่วบัดกรี
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ใช้โดยสายตะกั่วบัดกรีเข้ากับ เทอร์มินอล

คอนเนคเตอร์ทรงสี่เหลี่ยม FCN-360: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ไดอะแกรมเชิงมิติของปลั๊ก อุปกรณ์เสริม ตะกั่วบัดกรี

หน่วย: มม.

จำนวนหน้าสัมผัสรูปทรงขนาด (มม.)
ABCD
8FCN-361P008-AU28.8423.3417.847.62
16FCN-361P016-AU39.033.528.017.78
24FCN-361P024-AU49.1643.6638.1627.94
32FCN-361P032-AU59.3253.8248.3238.1
40FCN-361P040-AU69.4863.9858.4848.26
48FCN-361P048-AU79.6474.1468.6458.42

ขนาดปลั๊ก อุปกรณ์เสริม ตะกั่วบัดกรี

 
คอนเนคเตอร์ทรงสี่เหลี่ยม FCN-360: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แม่แรง อุปกรณ์เสริม ตะกั่วบัดกรี
คอนเนคเตอร์ แม่แรง ใช้โดยการบัดกรีตะกั่วสายไปยัง เทอร์มินอล

คอนเนคเตอร์ทรงสี่เหลี่ยม FCN-360: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ไดอะแกรมเชิงมิติของอุปกรณ์เสริมตะกั่วบัดกรี

หน่วย: มม.

จำนวนหน้าสัมผัสรูปทรงขนาด (มม.)
ABCD
8FCN-361J008-AU28.8423.3417.847.62
16FCN-361J016-AU39.033.528.017.78
24FCN-361J024-AU49.1643.6638.1627.94
32FCN-361J032-AU59.3253.8248.3238.1
40FCN-361J040-AU69.4863.9858.4848.26
48FCN-361J048-AU79.6474.1468.6458.42

ขนาดแจ็คของอุปกรณ์เสริมตะกั่วบัดกรี

 
คอนเนคเตอร์ทรงสี่เหลี่ยม FCN-360: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แม่แรง หางปลา
คอนเนคเตอร์ แม่แรง ใช้โดยการเชื่อมต่อ สายแพ โดยใช้การ การเชื่อมต่อสายไฟ เลื่อยโซ่ ฉนวนกันความร้อน (IDC)

คอนเนคเตอร์ทรงสี่เหลี่ยม FCN-360: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพเชิงมิติ ตัวเครื่อง หางปลา แม่แรง

คอนเนคเตอร์ทรงสี่เหลี่ยม FCN-360: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพเชิงมิติสถานะ อุปกรณ์สายไฟ เคเบิ้ล

หน่วย: มม.

จำนวนหน้าสัมผัสรูปทรงขนาด (มม.)
ปิดฝาท้ายABCD
24FCN-367J024-AU/F49.1643.6627.943.5
32FCN-367J032-AU/F59.3253.8238.13.5
40FCN-367J040-AU/FW69.4863.9848.263.5
FCN-367J040-AU/MW3.75
48FCN-367J048-AU/F79.6474.1458.423.5

ขนาด แม่แรง หางปลา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์ D-sub ซีรีส์ (D02/D02-M15)

การติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูงที่เชื่อมต่อกับจุดสัมผัสมากเป็นจำนวนสองเท่าของตัวเชื่อมต่อ D-sub ที่มีเปลือกขนาดเดียวกันจาก Japan Aviation Electronics Industry Limited

ขั้วต่อ D-sub (ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เลื่อยโซ่ ฉนวนกันความร้อน สายแพ) FD ซีรีส์

ฉนวนกันความร้อน สายแพ การเชื่อมต่อสายไฟ เลื่อยโซ่ ประเภท ขั้วต่อ D-sub พิทช์ 1.27 มม. ใช้งานร่วมกับคอนเนคเตอร์อื่น

ขั้วต่อ D-sub XM2/XM3

ตัวเชื่อมต่อ D-sub เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับ อินเตอร์เฟซ อุปกรณ์ OA

รหัสสินค้า
FCN-360C024-C
FCN-360C032-C
FCN-360C040-C
FCN-360C048-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด

฿ 171.43

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1024

฿ 170.67

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1032

฿ 169.91

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040

฿ 265.76

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1048

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F FCN
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA