(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คีมย้ำสายไฟสำหรับหางปลาหัวหมวกโดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้ย้ำได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้ฉนวนหุ้มของหางปลาเสียหาย
· สามารถย้ำหางปลาหัวหมวก 3 แบบได้ด้วยเครื่องมือเดียว
· คีมย้ำสายไฟด้วยมือสำหรับหางปลาหัวหมวก (ช่วงที่ใช้ได้: CE-2, CE-5, CE-8)
· สินค้าที่ได้มาตรฐาน UL, CSA (ผลิตโดย Izumi Products)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับย้ำหางปลาหัวหมวกเข้ากับปลายสายไฟ
บังคับประเภท | หางปลาแบบโซ่, กรรไกรตัด / ปอกสายไฟ | รูปทรง เทอร์มินอล | หางปลาแบบโซ่ (ไม่ตัดชิ้น) | ขนาด เทอร์มินอล(mm2) | 1.25 ถึง 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | คีมย้ำสายไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง