1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิลแกลนด์ทนไฟ (รหัสสินค้า)

CABLE GLAND

เคเบิลแกลนด์ทนไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แกลนด์พิเศษมาตรฐาน IP68 ที่ทนความร้อนพร้อมให้ประสิทธิภาพในการซีลที่สมบูรณ์แบบ

[คุณสมบัติ]
สินค้าไนลอนเกรด UL94V หลากหลายรูปแบบ (ที่โดดเด่นด้านความหน่วงไฟ) พร้อมซีลซิลิโคนที่เหมาะกับอุปกรณ์ที่ต้องการระดับความหน่วงไฟที่สูงกว่า
▪ ไม่รวมล็อคนัทในซีรีส์ NPA

รหัสสินค้า
MG20A-14B-ST-V0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ขนาดสกรู ชนิดสกรู ขนาด สกรู ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
ขนาดประแจส่วนที่ล็อค / ส่วนที่ปิดผนึก เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก
(มิลลิเมตร)

฿ 192.77

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ14~12M20×1.5ชนิดขาสั้นM20 X 1.514 ถึง 920.5 ถึง 211027/2714

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ สกรูมาตรฐาน ด้ายเมตริก วัสดุ เรซิน
สี สีดำ ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ / สารหน่วงไฟ มาตรฐานตัวแทน CE
พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ รูปทรง ซีล ชนิด A สี สีดำ
สอดคล้องกับมาตรฐาน CE วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ไนลอน 66 (UL94V-0) เกรด IP ความดันบรรยากาศ IP68/5
คุณสมบัติ ความหน่วงไฟ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MG20A-14B-ST-V0 ในชุด เคเบิลแกลนด์ทนไฟ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MG12A-05B-V0
MG12A-08B-V0
MG16A-10B-ST-V0
MG20AM-11B-V0
MG25A-18B-ST-V0
MG32A-25B-ST-V0
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ขนาดสกรู ชนิดสกรู ขนาด สกรู ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
ขนาดประแจส่วนที่ล็อค / ส่วนที่ปิดผนึก เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก
(มิลลิเมตร)

฿ 109.94

2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ5.3~4.5M12×1.5ชนิดขายาวM12 X 1.55.3 ถึง 312.4 ถึง 12.8918/197.8

฿ 109.94

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ8~6.8M12×1.5ชนิดขายาวM12 X 1.57.8 ถึง 4.512.4 ถึง 12.8918/197.8

฿ 157.94

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ10~8.5M16×1.5ชนิดขาสั้นM16 X 1.510 ถึง 616.4 ถึง 16.81022/2210.5

฿ 186.58

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ11~9.5M20×1.5ชนิดขายาวM20 X 1.512 ถึง 720.5 ถึง 211524/2412.5

฿ 344.00

1 ชิ้น 3 วัน 10Φ18~15M25×1.5ชนิดขาสั้นM25 X 1.518 ถึง 1425.5 ถึง 261033/3319

฿ 506.32

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ25~21M32×1.5ชนิดขาสั้นM32 X 1.525 ถึง 1832.6 ถึง 33.21141/4225