1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายยางงวงช้างไนล่อน

สายยางงวงช้างไนล่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,673.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อป้องกันขดลวด ไม่มีรอยแยก สามารถกันน้ำได้อย่างเต็มที่

[คุณสมบัติ]
· สายเคเบิลได้รับการปกป้องจากการตัดจากขอบคมและความเสียหายวัสดุเป็นพิษภายนอก จึงยืดอายุการใช้งานเคเบิล
· รวมกับปลอกอัดที่ใช้กับสายยางงวงช้างเพื่อป้องกันน้ำและฝุ่น
· สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักร, ยานพาหนะ, ระบบอุปกรณ์ควบคุม, ชิ้นส่วนเคลื่อที่ได้ของเครื่องจักร, มอเตอร์, การผสมภายในตู้สวิทช์ประธานและกล่องควบคุม, อาคารอุตสาหกรรม, อุปกรณ์วัสดุจับยึด/ฟิกซ์เจอร์ระบบไฟส่องสว่าง, อุปกรณ์สื่อสาร, เครื่องมือ, อุปกรณ์แสดงผล, โรงงานต่าง ๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป ฯลฯ

รหัสสินค้า
NGN-07B
NGN-10B
NGN-12B
NGN-14B
NGN-17B
NGN-22B
NGN-23B
NGN-28B
NGN-36B
NGN-40B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(mm)
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
หน่วยบรรจุภัณฑ์
(ม.)

฿ 6,028.64

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 9 วัน 106.61/46.610100

฿ 3,673.16

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 109.85/169.81350

฿ 3,866.71

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 1011.83/811.815.850

฿ 4,532.96

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 1014.13/814.118.350

฿ 5,350.22

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 9 วัน 1016.71/216.721.250

฿ 8,030.77

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 9 วัน 1021.23/421.226.250

฿ 8,188.15

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 9 วัน 1021.73/421.728.550

฿ 12,366.07

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 1028.2128.233.950

฿ 7,675.57

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 3 วัน 103611/43641.825

฿ 9,055.34

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 9 วัน 104011/2404825

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ท่อลูกฟูก อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) -40 อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) 105
สี สีดำ ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ วัสดุ ไนล่อน 6
สี สีดำ