1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟเครื่องมือ, FKEV-SB (รหัสสินค้า)

CABLE

สายไฟเครื่องมือ, FKEV-SB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 242.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• ทนต่อน้ำมันและทนความร้อนดีเยี่ยม มีคุณสมบัติในการทนไฟ ไม่เคลื่อนย้ายและป้องกันสัญญาณรบกวน และสามารถใช้งานได้
• FKEV เป็นสายไฟเครื่องมือที่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึงทุกอย่างตั้งแต่โรงงานไปจนถึงสำนักงาน
• สามารถใช้สำหรับการเชื่อมต่อในอุปกรณ์เทอร์มินอล, เครื่องมือวัด, อุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์ระบบสื่อสาร, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และสำหรับอุปกรณ์สายไฟภายในของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน

รหัสสินค้า
FKEV-SB-1PX1.25SQ-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
จำนวนเส้น / เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น
(จำนวนหน่วย / มม)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ
(มิลลิเมตร)
ความ หนา มาตรฐาน ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)
เปลือก หนา มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
บันทึก คุณสมบัติอื่น ๆ มาตรฐานอื่น ๆ

฿ 4,208.13

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -321.25217.57/0.451.350.61-ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 60 V โล่กำบัง มี คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีเทา ขดลวด สายเดรน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน โพลีเอทิลีน- เบส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FKEV-SB-1PX1.25SQ-32 ในชุด สายไฟเครื่องมือ, FKEV-SB

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FKEV-SB-10PX0.3SQ-11
FKEV-SB-10PX0.3SQ-12
FKEV-SB-10PX0.3SQ-13
FKEV-SB-1PX1.25SQ-33
FKEV-SB-1PX1.25SQ-34
FKEV-SB-1PX1.25SQ-35
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
จำนวนเส้น / เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น
(จำนวนหน่วย / มม)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ
(มิลลิเมตร)
ความ หนา มาตรฐาน ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)
เปลือก หนา มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
บันทึก คุณสมบัติอื่น ๆ มาตรฐานอื่น ๆ

฿ 5,038.84

1 ชิ้น 5 วัน 10110.320101112/0.180.70.31.1-ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน-

฿ 5,496.77

1 ชิ้น 5 วัน 10120.320101112/0.180.70.31.1-ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน-

฿ 5,955.10

1 ชิ้น 5 วัน 10130.320101112/0.180.70.31.1-ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน-

฿ 4,339.74

1 ชิ้น 3 วัน -331.25217.57/0.451.350.61-ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน-

฿ 4,470.97

1 ชิ้น 3 วัน -341.25217.57/0.451.350.61-ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน-

฿ 4,602.58

1 ชิ้น 3 วัน -351.25217.57/0.451.350.61-ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน-