(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• ทนต่อน้ำมันและทนความร้อนดีเยี่ยม มีคุณสมบัติในการทนไฟ ไม่เคลื่อนย้ายและป้องกันสัญญาณรบกวน และสามารถใช้งานได้
• FKEV เป็นสายไฟเครื่องมือที่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึงทุกอย่างตั้งแต่โรงงานไปจนถึงสำนักงาน
• สามารถใช้สำหรับการเชื่อมต่อในอุปกรณ์เทอร์มินอล, เครื่องมือวัด, อุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์ระบบสื่อสาร, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และสำหรับอุปกรณ์สายไฟภายในของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
FKEV-SB-1PX1.25SQ-37 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ลอการิทึม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | จำนวนเส้น / เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น (จำนวนหน่วย / มม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ (มิลลิเมตร) | ความ หนา มาตรฐาน ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) | เปลือก หนา มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | บันทึก | คุณสมบัติอื่น ๆ | มาตรฐานอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,865.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 37 | 1.25 | 2 | 1 | 7.5 | 7/0.45 | 1.35 | 0.6 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 60 V | โล่กำบัง | มี | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีเทา | ขดลวด | สายเดรน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | โพลีเอทิลีน- เบส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FKEV-SB-1PX1.25SQ-37 ในชุด สายไฟเครื่องมือ, FKEV-SB
รหัสสินค้า |
---|
FKEV-SB-10PX0.3SQ-11 |
FKEV-SB-10PX0.3SQ-12 |
FKEV-SB-10PX0.3SQ-13 |
FKEV-SB-1PX1.25SQ-38 |
FKEV-SB-1PX1.25SQ-39 |
FKEV-SB-1PX1.25SQ-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ลอการิทึม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | จำนวนเส้น / เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น (จำนวนหน่วย / มม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ (มิลลิเมตร) | ความ หนา มาตรฐาน ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) | เปลือก หนา มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | บันทึก | คุณสมบัติอื่น ๆ | มาตรฐานอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,038.84 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 0.3 | 20 | 10 | 11 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,496.77 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 0.3 | 20 | 10 | 11 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,955.10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 0.3 | 20 | 10 | 11 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 4,997.03 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 38 | 1.25 | 2 | 1 | 7.5 | 7/0.45 | 1.35 | 0.6 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,128.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 39 | 1.25 | 2 | 1 | 7.5 | 7/0.45 | 1.35 | 0.6 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 1,743.87 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | 1.25 | 2 | 1 | 7.5 | 7/0.45 | 1.35 | 0.6 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง