1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
17LE Series คอนเนคเตอร์ DIP ชนิดตัว L (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

17LE Series คอนเนคเตอร์ DIP ชนิดตัว L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 230.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เชื่อมต่อวงจรผ่านการบัดกรีแบบจุ่มไปยังแผ่นวงจรผ่านรูทะลุ ส่วนฉากยึดจะติดอยู่กับ PCB โดยการขันแน่นที่สกรู

[คุณสมบัติ]
• มีตัวเลือกจำนวนหน้าสัมผัส 9, 15, 25 หรือ 37
• ฐานรองและน็อตหกเหลี่ยมสามารถติดตั้งเพื่อยึดชุดคัปปลิ้งไปยังอีกด้านหนึ่งได้
• พื้นผิวของเปลือกโลหะผ่านการชุบนิกเกิล ส่วนขาพินผ่านกระบวนการอบร้อน
• มีตัวเลือกสายดินชนิดต่าง ๆ ที่ใช้กับฉากยึดเพื่อการป้องกัน EMI ที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า
17LE-23090-27(D3CB)-FA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ส่วนเบี่ยงเบน (ชนิดผสมพันธุ์ / การ สกรูติดตั้ง ) ส่วนเบี่ยงเบน ( ข้อต่อฟิตติ้ง สายดิน ) ส่วนเบี่ยงเบน (สตัด/ แม่แรง และประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ) วิธีการติดตั้งแผง แผ่นวงจร ชื่อผลิตภัณฑ์กราวด์กราวด์ สตัด/ แม่แรง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

฿ 230.79

CONNECTORS 5 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)9พินคอนเนคเตอร์#4-40UNCพร้อมกราวด์ฟิตติ้งชนิดรูต๊าป M3 x 0.5แจ็ค, ซ็อกเก็ตชนิดที่ 2: ไม่มีการกั้นแผงควบคุม17L-004B17 L-003□1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน จำนวน 17LE
การใช้งาน อุปกรณ์ติดตั้งตู้ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC300
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA คุณสมบัติ ไม่มีคีย์สำหรับป้องกันการใส่อย่างไม่ถูกต้อง
กระบวนการเตรียมผิว (เปลือก) ชุบผิวนิกเกิล กระบวนการเตรียมผิว (หน้าสัมผัส) หาง: รองพื้นนิกเกิลและชุบผิวดีบุก-เงิน / หน้าสัมผัส: รองพื้นนิกเกิลและชุบผิวทอง (0.4 µm) หมายเหตุพิเศษ ชนิดมุมฉาก สำหรับ DIP
บันทึก สินค้าเป็นไปตามมาตรฐานปลอดสารตะกั่ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 17LE-23090-27(D3CB)-FA ในชุด 17LE Series คอนเนคเตอร์ DIP ชนิดตัว L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
17LE-13090-27(D4CK)-FA
17LE-13150-27(D2A)-FA
17LE-13150-27(D3BC)-FA
17LE-23090-27(D41)-FA
17LE-23150-27(D3AC)-FA
17LE-23150-27(D3AH)-FA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ส่วนเบี่ยงเบน (ชนิดผสมพันธุ์ / การ สกรูติดตั้ง ) ส่วนเบี่ยงเบน ( ข้อต่อฟิตติ้ง สายดิน ) ส่วนเบี่ยงเบน (สตัด/ แม่แรง และประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ) วิธีการติดตั้งแผง แผ่นวงจร ชื่อผลิตภัณฑ์กราวด์กราวด์ สตัด/ แม่แรง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

฿ 999.00

1 ชิ้น ขอราคา 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)9ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์#4-40UNCพร้อมล็อคพินและกราวด์ฟิตติ้ง (ชนิดสวมอัด)แจ็ค, ซ็อกเก็ตชนิดที่ 3: หนีบแผง17L-004E-FA17 L-003□3 (อุปกรณ์เสริม)

฿ 999.00

1 ชิ้น ขอราคา 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์M2.6 x 0.45NAสตัดชนิดที่ 1: ไม่มีการกั้นแผงควบคุมNA17 L-002□

฿ 999.00

1 ชิ้น ขอราคา 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์M3 x 0.5พร้อมล็อคพินและกราวด์ฟิตติ้งแจ็ค, ซ็อกเก็ตชนิดที่ 2: ไม่มีการกั้นแผงควบคุม17L-004C-FA17 L-003□1

฿ 999.00

1 ชิ้น ขอราคา 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)9พินคอนเนคเตอร์NAพร้อมล็อคพินและกราวด์ฟิตติ้ง (ชนิดสวมอัด)แจ็ค, ซ็อกเก็ตชนิดที่ 3: หนีบแผง17L-004E-FA17 L-003□3

฿ 999.00

1 ชิ้น ขอราคา 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)15พินคอนเนคเตอร์M2.6 x 0.45พร้อมล็อคพินและกราวด์ฟิตติ้งแจ็ค, ซ็อกเก็ตชนิดที่ 2: ไม่มีการกั้นแผงควบคุม17L-004C-FA17 L-003□1

฿ 999.00

1 ชิ้น ขอราคา -เกลียวนอก (ปลั๊ก)15พินคอนเนคเตอร์M2.6 x 0.45พร้อมล็อคพินและกราวด์ฟิตติ้ง (ชนิดสวมอัด)แจ็ค, ซ็อกเก็ตชนิดที่ 2: ไม่มีการกั้นแผงควบคุม17L-004E-FA17 L-003□1