(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ ที่มีขนาดกะทัดรัดกว่า (ประมาณ 45%) และการออกแบบที่มีโปรไฟล์ต่ำกว่าตัวเชื่อมต่อระยะห่าง 2.0 มม. (เปรียบเทียบโดยผู้ผลิต)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สี | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (AWG) | แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26.83 | WIRING ACCESSORY | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | พินแบบติดตั้งบนพื้นผิวพร้อมฐาน | ประเภทยอดนิยม | ด้วยอุปกรณ์โลหะเสริมแรง | ธรรมชาติ (งาช้าง) | 1.5 | # 32 ถึง 26 | เทป ขึ้นรูปนูน | UL94V-0 | |||
฿ 71.62 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | พินแบบติดตั้งบนพื้นผิวพร้อมฐาน | ประเภทยอดนิยม | ด้วยอุปกรณ์โลหะเสริมแรง | ธรรมชาติ (งาช้าง) | 1.5 | # 32 ถึง 26 | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | UL94V-0 | |||
฿ 34.43 | WIRING ACCESSORY | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | พินแบบติดตั้งบนพื้นผิวพร้อมฐาน | ประเภทยอดนิยม | ด้วยอุปกรณ์โลหะเสริมแรง | ธรรมชาติ (งาช้าง) | 1.5 | # 32 ถึง 26 | เทป ขึ้นรูปนูน | UL94V-0 | |||
฿ 110.16 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 98 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | พินแบบติดตั้งบนพื้นผิวพร้อมฐาน | ประเภทยอดนิยม | ด้วยอุปกรณ์โลหะเสริมแรง | ธรรมชาติ (งาช้าง) | 1.5 | # 32 ถึง 26 | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | UL94V-0 | |||
฿ 26.21 | WIRING ACCESSORY | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | พินแบบติดตั้งบนพื้นผิวพร้อมฐาน | ประเภทยอดนิยม | ด้วยอุปกรณ์โลหะเสริมแรง | ธรรมชาติ (งาช้าง) | 1.5 | # 32 ถึง 26 | เทป ขึ้นรูปนูน | UL94V-0 | |||
฿ 31.93 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | พินแบบติดตั้งบนพื้นผิวพร้อมฐาน | ประเภทยอดนิยม | ด้วยอุปกรณ์โลหะเสริมแรง | ธรรมชาติ (งาช้าง) | 1.5 | # 32 ถึง 26 | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | UL94V-0 | |||
฿ 88.38 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | พินแบบติดตั้งบนพื้นผิวพร้อมฐาน | ประเภทยอดนิยม | ด้วยอุปกรณ์โลหะเสริมแรง | ธรรมชาติ (งาช้าง) | 1.5 | # 32 ถึง 26 | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | UL94V-0 | |||
฿ 88.49 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | พินแบบติดตั้งบนพื้นผิวพร้อมฐาน | ประเภทยอดนิยม | ด้วยอุปกรณ์โลหะเสริมแรง | ธรรมชาติ (งาช้าง) | 1.5 | # 32 ถึง 26 | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | UL94V-0 | |||
฿ 57.94 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 7 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | พินแบบติดตั้งบนพื้นผิวพร้อมฐาน | ประเภทยอดนิยม | ด้วยอุปกรณ์โลหะเสริมแรง | ธรรมชาติ (งาช้าง) | 1.5 | # 32 ถึง 26 | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | UL94V-0 | |||
฿ 35.14 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 8 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | พินแบบติดตั้งบนพื้นผิวพร้อมฐาน | ประเภทยอดนิยม | ด้วยอุปกรณ์โลหะเสริมแรง | ธรรมชาติ (งาช้าง) | 1.5 | # 32 ถึง 26 | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | UL94V-0 | |||
฿ 165.34 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 9 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | พินแบบติดตั้งบนพื้นผิวพร้อมฐาน | ประเภทยอดนิยม | ด้วยอุปกรณ์โลหะเสริมแรง | ธรรมชาติ (งาช้าง) | 1.5 | # 32 ถึง 26 | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | UL94V-0 | |||
฿ 42.29 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 11 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | พินแบบติดตั้งบนพื้นผิวพร้อมฐาน | ประเภทยอดนิยม | ด้วยอุปกรณ์โลหะเสริมแรง | ธรรมชาติ (งาช้าง) | 1.5 | # 32 ถึง 26 | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | UL94V-0 | |||
฿ 46.99 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 98 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 12 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | พินแบบติดตั้งบนพื้นผิวพร้อมฐาน | ประเภทยอดนิยม | ด้วยอุปกรณ์โลหะเสริมแรง | ธรรมชาติ (งาช้าง) | 1.5 | # 32 ถึง 26 | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | UL94V-0 | |||
฿ 21.21 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | มุม | พินแบบติดตั้งบนพื้นผิวพร้อมฐาน | ประเภทด้านข้าง | ด้วยอุปกรณ์โลหะเสริมแรง | ธรรมชาติ (งาช้าง) | 1.5 | # 32 ถึง 26 | เทป ขึ้นรูปนูน | UL94V-0 | |||
฿ 127.33 | WIRING ACCESSORY | 5 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 11 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | มุม | ขาพินพร้อมฐานรอง | ประเภทด้านข้าง | NA | ธรรมชาติ (งาช้าง) | 1.5 | # 32 ถึง 26 | - | UL94V-0 | |||
฿ 35.70 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 13 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | มุม | พินแบบติดตั้งบนพื้นผิวพร้อมฐาน | ประเภทด้านข้าง | ด้วยอุปกรณ์โลหะเสริมแรง | ธรรมชาติ (งาช้าง) | 1.5 | # 32 ถึง 26 | เทป ขึ้นรูปนูน | UL94V-0 | |||
฿ 6.29 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC1 | AC/DC50 | - | หน้าสัมผัส | - | - | - | - | # 32 ถึง 28 | โซ่ | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | Y และ Z | Y และ Z | ZH |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง