(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โดดเด่นด้วยการออกแบบจีบเป็นครั้งแรก เมื่อมีระยะห่าง 1.0 มม. ที่เล็กที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อแผงวงจรกับสายไฟ สร้างขึ้นโดยใช้ระบบแลนซ์ของตัวเรือน เพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้น หน้าสัมผัสจะกระจุกตัวอยู่ใกล้ๆ เพื่อความน่าเชื่อถือในการสัมผัสที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | สี | แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67.82 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | ธรรมชาติ (งาช้าง) | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 74.66 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | ธรรมชาติ (งาช้าง) | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 180.23 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | ธรรมชาติ (งาช้าง) | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 35.64 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 7 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | ธรรมชาติ (งาช้าง) | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 41.45 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 8 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | ธรรมชาติ (งาช้าง) | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 40.34 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 9 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | ธรรมชาติ (งาช้าง) | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 254.67 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | ธรรมชาติ (งาช้าง) | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 124.64 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 11 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | ธรรมชาติ (งาช้าง) | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 46.28 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 12 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | ธรรมชาติ (งาช้าง) | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 70.48 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 13 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | ธรรมชาติ (งาช้าง) | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 130.87 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 14 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | ธรรมชาติ (งาช้าง) | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 74.06 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 15 | สำหรับ PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | ธรรมชาติ (งาช้าง) | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 38.73 ฿ 27.21 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC1 | AC/DC50 | - | ตัวเรือน | พร้อมมือจับ | ธรรมชาติ (สีขาว) | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | SH |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1 |
ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) | # 32 ถึง 28 | มาตรฐานอื่น ๆ | UL94V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง