1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเชื่อมต่อ CL【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตัวเชื่อมต่อ CL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 123.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือตัวเชื่อมต่อที่อนุญาตให้มีการต่อกิ่งและการลัดวงจรความต้านทานต่ำโดยใช้ เครื่องมือ ง่ายๆเช่นคีม

[คุณสมบัติ]
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ เลื่อยโซ่ ฉนวนกันความร้อน เป็นไปได้โดยใช้งานง่าย
·ไม่จำเป็นต้อง ถอด ขดลวด ไฟฟ้าเมื่อเชื่อมต่อ
·ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษหน้าสัมผัสภายใน (หน้าสัมผัสรูปส้อม) ถูกกดเข้ากับสายไฟฟ้าอย่างแน่นหนาการเชื่อมต่อสามารถทำได้โดยเพียงแค่หนีบตัวเชื่อมต่อโดยใช้คีม ฯลฯ
·ประสิทธิภาพของ ฉนวนกันความร้อน เหนือกว่า
·ไม่จำเป็นต้องหุ้มฉนวนส่วนเชื่อมต่อ
·ตัวเสื้อ
· กลไก ในการยึดสายไฟฟ้าชั่วคราว
·รวมกลไกในตัวสำหรับยึดสายไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อป้องกันสายหลุดหรือข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่อสายไฟ
·ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานได้แล้ว

รหัสสินค้า
CL-1814T
CL-2218S
CL-2218T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
สเปค สี ช่วง ขดลวด ใช้งานได้
(AWG)

฿ 1,638.00

CONNECTORS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน AC / DC15การเชื่อมต่อสายไฟ แยกสีน้ำเงิน# 18 ถึง 14

฿ 123.81

CONNECTORS 5 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน AC/DC7การเชื่อมต่อสายไฟสีแดง# 22 ถึง 18

฿ 3,777.35

CONNECTORS 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน AC/DC7การเชื่อมต่อสายไฟ แยกสีแดง# 22 ถึง 18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค CL
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC/DC300 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด เชื่อม ความดัน
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ คอนเนคเตอร์