(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] 75 ถึง 150W ความน่าเชื่อถือสูง
· อินพุตยูนิเวอร์ซัล AC/ ครอบคลุมทุกช่วง
· ทนต่ออินพุตไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที
· ฟังก์ชั่น ชั่น PFC ที่ใช้งาน แบบฝัง
· การป้องกัน: ไฟฟ้าลัดวงจร / โอเวอร์โหลด / แรงดันไฟเกิน / อุณหภูมิเกิน (อุปกรณ์เสริมสำหรับ HRP-75 / HRP-100)
· วงจรจำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ แบบฝัง
· ฟังก์ชั่น การรับรู้ระยะไกล แบบฝัง (HRP□-150)
· ไม่มี การใช้พลังงาน โหลดไฟฟ้า ไฟฟ้า < 0.5W (ยกเว้น HRP-150)
· อุปกรณ์ควบคุม เปิด/ปิด ระยะไกล แบบฝัง (ยกเว้น HRP-150)
· ดอกกัดหัวตัด บายในตัว 5 V / 0.3 A (HRPG-150)
· ระบายความร้อนด้วยการหมุนเวียนอากาศฟรี
· ขนาด 1U
· LED ไฟบอกสถานะ สำหรับเปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
[คุณสมบัติ] 200 ถึง 450W ความน่าเชื่อถือสูง
· อินพุตยูนิเวอร์ซัล AC/ ครอบคลุมทุกช่วง
· ทนต่ออินพุตไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที
· ฟังก์ชั่น ชั่น PFC ที่ใช้งาน แบบฝัง
· การป้องกัน: ไฟฟ้าลัดวงจร / โอเวอร์โหลด / แรงดันไฟเกิน / อุณหภูมิเกิน
· วงจรจำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ แบบฝัง
· ฟังก์ชั่น การรับรู้ระยะไกล แบบฝัง
· สัญญาณ DC OK แบบฝัง
· ไม่มี การใช้พลังงาน โหลดไฟฟ้า ไฟฟ้า < 0.5W (HRPG-300 / 400)
· แบบฝัง อุปกรณ์ควบคุม เปิด/ปิด ระยะไกล แบบฝัง และ ดอกกัดหัวตัด 5 V / 0.3 A (ซีรีส์ HRPG)
· บังคับการระบายความร้อนด้วย พัดลม DC แบบฝัง
· ขนาด 1U
[คุณสมบัติ] 600 ถึง 1,000W ความน่าเชื่อถือสูง
· อินพุตยูนิเวอร์ซัล AC/ ครอบคลุมทุกช่วง
· ทนต่ออินพุตไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที
· ฟังก์ชั่น ชั่น PFC ที่ใช้งาน แบบฝัง
· การป้องกัน: ไฟฟ้าลัดวงจร / โอเวอร์โหลด / แรงดันไฟเกิน / อุณหภูมิเกิน
· วงจรจำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ แบบฝัง
· ฟังก์ชั่น การรับรู้ระยะไกล แบบฝัง
· สัญญาณ DC OK แบบฝัง
· ไม่มี การใช้พลังงาน โหลดไฟฟ้า ไฟฟ้า < 0.75W
· แบบฝัง อุปกรณ์ควบคุม เปิด/ปิด ระยะไกล แบบฝัง และ ดอกกัดหัวตัด 5 V / 0.3 A (ซีรีส์ HRPG)
·การแชร์ กระแสไฟฟ้า แบบฝัง (HRPG-600-24/36/48; HRPG-1000)
· บังคับระบายความร้อนด้วย พัดลม DC แบบฝัง
รหัสสินค้า |
---|
RS-15-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ฟังก์ชั่นที่มี | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 2 สำหรับ 12 V DC (A) | ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC | อินพุต AC กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) | ช่วงการปรับ DC | ช่วง กระแส Output | Effi | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งาน | มาตรฐาน ความปลอดภัย | มาตรฐาน EMC | ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 658.06 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 12 V DC | 1.3 | - | CE / UL / TUV / CCC | 28 | 51 | 62.5 | - | 85 ถึง 264 V AC, 120 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 65 A ที่ 230 V AC | - | 0 to 1.3 A | 81% | อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก สูงกว่า 105% ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | 13.8 to 16.2 V ชนิดป้องกัน: ปิดแรงดันไฟฟ้า o/p โดยยึดด้วยซีเนอร์ ไดโอด | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | -20 ถึง +70 (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด")°C | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, AS/NZS 62368.1,.1, BSMI CNS14336-1, BIS ได้รับการอนุมัติ IS13252 (ส่วนที่ 1): 2010/IEC 60950-1: พ.ศ. 2548 ได้รับการอนุมัติ | การปฏิบัติตาม BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/ Class B EN61000-3-2, - 3,GB9254 Class B, GB17625.1, EAC TP TC 020, CNS13438 | 85 to 264VAC, 120 to 370VDC |
กำลังโหลด …
รูปทรง | พร้อมฝาครอบ | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | สกรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS-15-12 ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย แบบปิด เอาต์พุต เดี่ยว AC-DC ซีรีส์ HRP
รหัสสินค้า |
---|
HRP-100-5 |
HRP-150-12 |
HRP-150-5 |
HRP-300-12 |
HRP-300-5 |
RS-25-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ฟังก์ชั่นที่มี | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 2 สำหรับ 12 V DC (A) | ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC | อินพุต AC กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) | ช่วงการปรับ DC | ช่วง กระแส Output | Effi | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งาน | มาตรฐาน ความปลอดภัย | มาตรฐาน EMC | ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,746.83 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 85 | 5 V DC | 17 | - | CE / TUV / CUL | 97 | 38 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 2,210.64 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 156 | 12 V DC | 13 | - | CE / TUV / CUL | 97 | 38 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 2,832.89 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 130 | 5 V DC | 26 | - | CE / TUV / CUL | 97 | 38 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,325.44 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 324 | 12 V DC | 27 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / TUV / CUL | 105 | 41 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,325.44 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 300 | 5 V DC | 60 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / TUV / CUL | 105 | 41 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 774.19 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 12 V DC | 2.1 | - | UL / CE / TUV | 28 | 51 | 78 | - | 88 ถึง 264 V AC, 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | - | 0 to 2.1A | 81.5% | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถึง 180% ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | 13.8 to 16.2 V ชนิดป้องกัน: ปิดแรงดันไฟฟ้า o/p โดยยึดด้วยซีเนอร์ ไดโอด | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | -20 to +70°C (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด") | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, AS/NZS 62368.1.1, BSMI CNS14336-1 , BIS IS13252 Part1 2010 IEC 60950 1 2005 ได้รับการอนุมัติ | การปฏิบัติตาม BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2, - 3,GB9254 Class B, GB17625.1, EAC TP TC 020, CNS13438 Class B | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง